Meny Sök

Hävarmar - gängad bult

I lager

Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
209 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Kroppens diameter Typ av montage Total höjd Köp
70,768 kr - 83,3046 kr 110 I lager
M8
15.0 mm
Threaded Stud
37.0 mm
361,7792 kr - 400,6991 kr 4 I lager
M8
30.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
240,9185 kr - 560,4107 kr 50 I lager
M6
19.0 mm
Skruvmontering
63.0 mm
297,369 kr - 691,6155 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
25.0 mm
Skruvmontering
82.0 mm
373,3155 kr - 865,6505 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
30.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
242,9214 kr - 269,0166 kr 50 I lager
M5
16.0 mm
Skruvmontering
63.0 mm
290,7656 kr - 676,5345 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
25.0 mm
Skruvmontering
82.0 mm
372,2606 kr - 412,2145 kr 12 I lager
M10
26.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
367,8914 kr - 855,9987 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
30.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
84,2095 kr - 98,6729 kr 20 I lager
M10
18.5 mm
Gängad pinnbult
45.0 mm
76,1232 kr - 76,1232 kr 1222 I lager
M6
12.0 mm
Threaded Stud
28.0 mm
404,0277 kr - 404,0277 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 X 1.25
27.0 mm
Skruvmontering
58.5 mm
390,8138 kr - 390,8138 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 X 1.0
18.0 mm
Skruvmontering
62.0 mm
84,0084 kr - 98,6729 kr 10 I lager
M10
18.5 mm
Gängad pinnbult
45.0 mm
365,5614 kr - 849,691 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
30.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
76,1232 kr - 76,1232 kr 4 I lager
M6
12.0 mm
Threaded Stud
28.0 mm
365,8224 kr - 365,8224 kr 7 I lager
M6 X 1.0
18.0 mm
Skruvmontering
52.0 mm
366,9428 kr - 853,6501 kr 22 I lager
M8
30.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
241,753 kr - 562,522 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
19.0 mm
Skruvmontering
63.0 mm
404,0277 kr - 404,0277 kr 1 I lager
M10 x 1.5
27.0 mm
Skruvmontering
58.5 mm
  • av 11
Spännhandtag Gängad pinnbult M8 15.0 mm Svart

10279250

Prisintervall
83,3046 kr - 70,768 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Kroppens diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 20.0 mm Svart

10195383

Prisintervall
400,6991 kr - 361,7792 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 16.0 mm Svart

10195543

Prisintervall
560,4107 kr - 240,9185 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 50.0 mm Svart

10195673

Prisintervall
691,6155 kr - 297,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    82.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 50.0 mm Svart

10195437

Prisintervall
865,6505 kr - 373,3155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M5 30.0 mm Svart

10195499

Prisintervall
269,0166 kr - 242,9214 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Monteringsmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    16.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 30.0 mm Svart

10195642

Prisintervall
676,5345 kr - 290,7656 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    82.0 mm
Regel med hävarm 116.0 mm Gängad pinnbult M10 45.0 mm Svart

10195352

Prisintervall
412,2145 kr - 372,2606 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Monteringsmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    26.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 40.0 mm Svart

10195345

Prisintervall
855,9987 kr - 367,8914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M10 40.0 mm Svart

10279335

Prisintervall
98,6729 kr - 84,2095 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M6 20.0 mm Svart

10279229

Prisintervall
76,1232 kr - 76,1232 kr

Lagernivåer
1222 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Kroppens diameter
    12.0 mm
  • Total höjd
    28.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Prisintervall
404,0277 kr - 404,0277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    58.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Prisintervall
390,8138 kr - 390,8138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    62.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M10 30.0 mm Svart

10279328

Prisintervall
98,6729 kr - 84,0084 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 30.0 mm Svart

10195321

Prisintervall
849,691 kr - 365,5614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M6 10.0 mm Svart

10279212

Prisintervall
76,1232 kr - 76,1232 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Kroppens diameter
    12.0 mm
  • Total höjd
    28.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Prisintervall
365,8224 kr - 365,8224 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    52.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 35.0 mm Svart

10195413

Prisintervall
853,6501 kr - 366,9428 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M5 20.0 mm Svart

10195475

Prisintervall
562,522 kr - 241,753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Prisintervall
404,0277 kr - 404,0277 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    58.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm