Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58,2498 kr - 58,2498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
49,1381 kr - 49,1381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
171,6879 kr - 171,6879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Inre gänga
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
64,4327 kr - 64,4327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
37,0976 kr - 37,0976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
372,7613 kr - 372,7613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
587,5753 kr - 587,5753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
526,7635 kr - 526,7635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Inre gänga
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
43,2805 kr - 43,2805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
646,3464 kr - 646,3464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
116,4996 kr - 116,4996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
55,9718 kr - 55,9718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
50,1143 kr - 50,1143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
49,1381 kr - 49,1381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
305,5554 kr - 305,5554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
56,6227 kr - 56,6227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
52,0668 kr - 52,0668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
43,2805 kr - 43,2805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
56,6227 kr - 56,6227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
37,423 kr - 37,423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta