Meny Sök

Hävarmar - gängad bult

I lager

Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
209 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Kroppens diameter Typ av montage Total höjd Köp
404,0277 kr - 404,0277 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
27.0 mm
Skruvmontering
58.5 mm
390,8138 kr - 390,8138 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
18.0 mm
Skruvmontering
62.0 mm
432,1789 kr - 432,1789 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
27.0 mm
Skruvmontering
68.5 mm
365,8224 kr - 365,8224 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
18.0 mm
Skruvmontering
42.0 mm
404,0277 kr - 404,0277 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
27.0 mm
Skruvmontering
53.5 mm
201,0802 kr - 201,0802 kr 65 I lager
M6
21.0 mm
Skruvmontering
43.0 mm
365,8224 kr - 365,8224 kr 7 I lager
M6 x 1.0
18.0 mm
Skruvmontering
52.0 mm
404,0277 kr - 404,0277 kr 1 I lager
M10 x 1.5
27.0 mm
Skruvmontering
58.5 mm
375,3895 kr - 873,191 kr 22 I lager
M10
30.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
241,6367 kr - 560,4107 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
16.0 mm
Skruvmontering
63.0 mm
246,7592 kr - 574,2852 kr 92 I lager
M5
19.0 mm
Skruvmontering
63.0 mm
300,8814 kr - 699,7593 kr 5 I lager
M8
25.0 mm
Skruvmontering
82.0 mm
244,4109 kr - 568,856 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
19.0 mm
Skruvmontering
63.0 mm
187,3871 kr - 187,3871 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
21.0 mm
Skruvmontering
84.5 mm
186,5737 kr - 186,5737 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
20.0 mm
Skruvmontering
70.0 mm
181,1158 kr - 181,1158 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
20.0 mm
Skruvmontering
45.0 mm
367,1784 kr - 853,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
30.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
367,8914 kr - 855,9987 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
30.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
224,3481 kr - 224,3481 kr 202 I lager
M8
25.0 mm
Skruvmontering
45.0 mm
367,8914 kr - 855,9987 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
30.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
  • av 11
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Prisintervall
404,0277 kr - 404,0277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    58.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Prisintervall
390,8138 kr - 390,8138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    62.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 x 1.5 40.0 mm

10159217

Prisintervall
432,1789 kr - 432,1789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    68.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 x 1.0 20.0 mm

10159286

Prisintervall
365,8224 kr - 365,8224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    42.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 x 1.5 25.0 mm

10159194

Prisintervall
404,0277 kr - 404,0277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    53.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 25.0 mm Svart

10190753

Prisintervall
201,0802 kr - 201,0802 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    21.0 mm
  • Total höjd
    43.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Prisintervall
365,8224 kr - 365,8224 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    52.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Prisintervall
404,0277 kr - 404,0277 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    58.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 60.0 mm Svart

10195369

Prisintervall
873,191 kr - 375,3895 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M5 16.0 mm Svart

10195468

Prisintervall
560,4107 kr - 241,6367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M5 40.0 mm Svart

10195512

Prisintervall
574,2852 kr - 246,7592 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 60.0 mm Svart

10195765

Prisintervall
699,7593 kr - 300,8814 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Monteringsmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 35.0 mm Svart

10195581

Prisintervall
568,856 kr - 244,4109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
Regel med hävarm Screw Mount M6 50.0 mm Svart

10636220

Prisintervall
187,3871 kr - 187,3871 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    21.0 mm
  • Total höjd
    84.5 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 50.0 mm Svart

10190722

Prisintervall
186,5737 kr - 186,5737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    PA
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    70.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Svart

10190715

Prisintervall
181,1158 kr - 181,1158 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 35.0 mm Svart

10195338

Prisintervall
853,6501 kr - 367,1784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 40.0 mm Svart

10195420

Prisintervall
855,9987 kr - 367,8914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Svart

10190760

Prisintervall
224,3481 kr - 224,3481 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 40.0 mm Svart

10195345

Prisintervall
855,9987 kr - 367,8914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm