Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
432,1789 kr - 432,1789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
186,5737 kr - 186,5737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
69,9204 kr - 78,134 kr | 132 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
365,8224 kr - 365,8224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruvmontering
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
81,4755 kr - 95,3694 kr | 22 I lager |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
365,8224 kr - 365,8224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruvmontering
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
404,0277 kr - 404,0277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
70,768 kr - 83,3046 kr | 110 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
367,1784 kr - 853,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
367,8914 kr - 855,9987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
242,9214 kr - 269,0166 kr | 50 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
365,8224 kr - 365,8224 kr | 7 I lager |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
373,3155 kr - 865,6505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
251,7812 kr - 585,7468 kr | 126 I lager |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
300,8814 kr - 699,7593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
367,8914 kr - 855,9987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
242,7491 kr - 563,4269 kr | 31 I lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
293,7869 kr - 683,4718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
404,0277 kr - 404,0277 kr | 1 I lager |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
187,3871 kr - 187,3871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta