Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93,4624 kr - 93,4624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
161,6206 kr - 161,6206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
182,1633 kr - 182,1633 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
150,601 kr - 150,601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
153,3219 kr - 153,3219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
154,6823 kr - 154,6823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
161,6206 kr - 161,6206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
192,2305 kr - 192,2305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
192,2305 kr - 192,2305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
182,1633 kr - 182,1633 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
173,4564 kr - 173,4564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
95,6391 kr - 95,6391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
192,2305 kr - 192,2305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
171,0076 kr - 171,0076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
166,5182 kr - 166,5182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
93,4624 kr - 93,4624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
71,1235 kr - 83,3046 kr | 183 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
94,3949 kr - 111,7431 kr | 54 I lager |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
404,0277 kr - 404,0277 kr | 11 I lager |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
364,8073 kr - 848,1683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta