Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,423 kr - 37,423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
49,7889 kr - 49,7889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
572,2023 kr - 572,2023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
62,4802 kr - 62,4802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
53,0431 kr - 53,0431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
53,0431 kr - 53,0431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
144,1601 kr - 144,1601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.118 in
53.8 mm
|
||
88,8391 kr - 88,8391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
526,7635 kr - 526,7635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Inre gänga
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta