Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290,7656 kr - 676,5345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
246,7592 kr - 574,2852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
300,8814 kr - 699,7593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
288,0338 kr - 670,2005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
289,5835 kr - 320,723 kr | 8 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
390,8138 kr - 390,8138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
432,1789 kr - 432,1789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
231,3859 kr - 231,3859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
251,7812 kr - 585,7468 kr | 126 I lager |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
289,5835 kr - 673,5183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
295,4601 kr - 687,3929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
71,1235 kr - 83,3046 kr | 183 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
94,3949 kr - 111,7431 kr | 54 I lager |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
404,0277 kr - 404,0277 kr | 9 I lager |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
162,1568 kr - 162,1568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruvmontering
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
358,3006 kr - 833,3771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
364,5898 kr - 848,1683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
242,1028 kr - 268,2985 kr | 20 I lager |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
242,9214 kr - 269,0166 kr | 84 I lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
295,4601 kr - 687,3929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta