Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242,9214 kr - 269,0166 kr | 50 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
372,2606 kr - 412,2145 kr | 12 I lager |
M10
|
1.024 in
26.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
404,0277 kr - 404,0277 kr | 1 I lager |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
288,0338 kr - 670,2005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
295,4601 kr - 687,3929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
289,5835 kr - 673,5183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
187,3871 kr - 187,3871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
373,3155 kr - 865,6505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
246,7592 kr - 574,2852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
365,8224 kr - 365,8224 kr | 7 I lager |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
293,7869 kr - 683,4718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
300,8814 kr - 699,7593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
364,5898 kr - 848,1683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
242,1028 kr - 268,2985 kr | 20 I lager |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
295,4601 kr - 687,3929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
297,369 kr - 329,3407 kr | 4 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
242,9214 kr - 269,0166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
77,1286 kr - 77,1286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
162,1568 kr - 162,1568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruvmontering
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
358,3006 kr - 833,3771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta