Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224,3481 kr - 224,3481 kr | 202 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
241,6367 kr - 560,4107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
241,753 kr - 562,522 kr | 109 I lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
70,1406 kr - 78,134 kr | 34 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
167,3275 kr - 167,3275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
290,7656 kr - 676,5345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
76,1232 kr - 76,1232 kr | 4 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
390,8138 kr - 390,8138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
84,2095 kr - 98,6729 kr | 20 I lager |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
390,8138 kr - 390,8138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
375,3895 kr - 873,191 kr | 22 I lager |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
114,7593 kr - 114,7593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
85,2595 kr - 85,2595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
119,7537 kr - 119,7537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
88,1882 kr - 88,1882 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
317,7994 kr - 317,7994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Inre gänga
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
344,2781 kr - 344,2781 kr | 4 I lager |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruvmontering
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
317,7994 kr - 317,7994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Inre gänga
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
266,3747 kr - 266,3747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Inre gänga
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
362,9661 kr - 362,9661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta