Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171,6879 kr - 171,6879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Inre gänga
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
54,0193 kr - 54,0193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
171,6879 kr - 171,6879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
Inre gänga
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
43,2805 kr - 43,2805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
266,3747 kr - 266,3747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Inre gänga
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
56,2973 kr - 56,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
188,1492 kr - 188,1492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
53,0431 kr - 53,0431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
59,5514 kr - 59,5514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
310,8612 kr - 310,8612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
75,4969 kr - 75,4969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
266,3747 kr - 266,3747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Inre gänga
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
38,0739 kr - 38,0739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
37,423 kr - 37,423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
44,2568 kr - 44,2568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
51,0906 kr - 51,0906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
372,7613 kr - 372,7613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
78,4257 kr - 78,4257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
55,9718 kr - 55,9718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
55,9718 kr - 55,9718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta