Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130,4926 kr - 130,4926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
193,3189 kr - 193,3189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
317,7994 kr - 317,7994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Inre gänga
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
266,3747 kr - 266,3747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Inre gänga
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
344,2781 kr - 344,2781 kr | 4 I lager |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruvmontering
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
70,9411 kr - 70,9411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
61,8294 kr - 61,8294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
90,4661 kr - 90,4661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
100,8795 kr - 100,8795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
78,4257 kr - 78,4257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
43,2805 kr - 43,2805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
120,73 kr - 120,73 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
49,7889 kr - 49,7889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
43,2805 kr - 43,2805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
332,7643 kr - 332,7643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
126,5876 kr - 126,5876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
526,7635 kr - 526,7635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Inre gänga
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
44,9076 kr - 44,9076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
362,9661 kr - 362,9661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
88,1882 kr - 88,1882 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta