Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85,2595 kr - 85,2595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
119,7537 kr - 119,7537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
191,9584 kr - 191,9584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
49,1381 kr - 49,1381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
171,6879 kr - 171,6879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Inre gänga
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
526,7635 kr - 526,7635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Inre gänga
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
159,1293 kr - 159,1293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
344,6002 kr - 344,6002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
43,2805 kr - 43,2805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
46,8601 kr - 46,8601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
58,2498 kr - 58,2498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
317,7994 kr - 317,7994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
Inre gänga
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
344,6002 kr - 344,6002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
687,2957 kr - 687,2957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
196,4479 kr - 196,4479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
37,423 kr - 37,423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
362,9661 kr - 362,9661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
56,6227 kr - 56,6227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
178,6544 kr - 178,6544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Threaded Stud
|
4.114 in
104.5 mm
|
||
58,2498 kr - 58,2498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta