Meny Sök

Helgängade pinnbultar och stavar

I lager

Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.

Serienummer: SR1985

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Köp
165 I lager
M5
1000.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
1000.0 mm
467 I lager
M4
1000.0 mm
771 I lager
M6
1000.0 mm
98 I lager
M8
1000.0 mm
3546 I lager
M10
200.0 mm
241 I lager
M12
1000.0 mm
20 I lager
M10
1000.0 mm
7 I lager
M20
1000.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
1000.0 mm
5 I lager
M24
1000.0 mm
4 I lager
M14
1000.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M18
1000.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5/16-18
50.8 mm
9 I lager
M4 x 0.7
1.0 m
Fråga angående leveranstidhär
#10-32
50.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
5/16-18
76.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
1/2-13
50.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
1/4-20
19.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
3/8-16
101.6 mm
  • av 3
Gängad stång 1000.0 mm (L) M5 PA

10178713


Lagernivåer
165 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M3 PA

10178690


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M4 PA

10178706


Lagernivåer
467 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M6 PA

10178720


Lagernivåer
771 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M8 PA

10178737


Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 200.0 mm (L) M10 PA

10065020


Lagernivåer
3546 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Totallängd
    200.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M12 PA

10178751


Lagernivåer
241 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M10 PA

10178744


Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M20 PA

10178799


Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M16 PA

10178775


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M24 PA

10178805


Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M14 PA

10178768


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M14
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M18 PA

10178782


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M18
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 2.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373385


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.0 m (L) M4 x 0.7 Nylon 6/6

10373231


Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Totallängd
    1.0 m
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 2.000 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373286


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    #10-32
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 3.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373408


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 2.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373484


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/2-13
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 0.750 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373309


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/4-20
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 4.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373460


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    3/8-16
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790