Meny Sök

Hexagonal Threaded Supports

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,1701 kr - 2,48 kr 7036 I lager
M3
9.5 mm
1,1898 kr - 1,3219 kr 900 I lager
9.5 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr 135 I lager
M4 x 0.7
35.7 mm
2,5453 kr - 2,888 kr 7990 I lager
3.2 mm
2,3658 kr - 2,6922 kr 1000 I lager
22.2 mm
2,6456 kr - 3,021 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
2,3821 kr - 2,7085 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
2,4963 kr - 2,8552 kr 9455 I lager
9.5 mm
2,4963 kr - 2,8552 kr 2800 I lager
25.4 mm
2,4963 kr - 2,8552 kr 82988 I lager
6.4 mm
2,5453 kr - 2,888 kr 9002 I lager
11.1 mm
2,3821 kr - 2,7085 kr 11021 I lager
M4
7.9 mm
2,6456 kr - 3,021 kr 1000 I lager
12.7 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 15900 I lager
M3
6.4 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 3000 I lager
M3
12.7 mm
2,1552 kr - 2,1552 kr 1000 I lager
M2.5
15.0 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 3750 I lager
M4
12.7 mm
2,3229 kr - 2,3229 kr 179 I lager
15.0 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr 16168 I lager
M4 x 0.7
12.7 mm
2,5453 kr - 2,888 kr 1693 I lager
7.9 mm
  • av 10
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10017081

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
7036 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10155905

Prisintervall
1,3219 kr - 1,1898 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.9 mm
  • Längd på distans
    9.5 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4 x 0.7
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016800

Prisintervall
2,888 kr - 2,5453 kr

Lagernivåer
7990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning #8-32 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024201

Prisintervall
2,6922 kr - 2,3658 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    22.2 mm
Stöd med skruv och låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10109106

Prisintervall
3,021 kr - 2,6456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016923

Prisintervall
2,7085 kr - 2,3821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016756

Prisintervall
2,8552 kr - 2,4963 kr

Lagernivåer
9455 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    9.5 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 25.4 mm Nylon 6/6

10016695

Prisintervall
2,8552 kr - 2,4963 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    25.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016732

Prisintervall
2,8552 kr - 2,4963 kr

Lagernivåer
82988 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 11.1 mm Nylon 6/6

10016886

Prisintervall
2,888 kr - 2,5453 kr

Lagernivåer
9002 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 7.9 mm Nylon 6/6

10016985

Prisintervall
2,7085 kr - 2,3821 kr

Lagernivåer
11021 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning 12.7 mm Nylon 6/6

10109182

Prisintervall
3,021 kr - 2,6456 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
15900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 12.7 mm PA Naturfärgad

10010242

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 15.0 mm PA

10175231

Prisintervall
2,1552 kr - 2,1552 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Håldiameter A
    3.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 12.7 mm PA Naturfärgad

10010297

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 15.0 mm Nylon 6/6

10175316

Prisintervall
2,3229 kr - 2,3229 kr

Lagernivåer
179 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
16168 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4 x 0.7
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 7.9 mm Nylon 6/6

10016862

Prisintervall
2,888 kr - 2,5453 kr

Lagernivåer
1693 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm