Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2155 kr - 2,3698 kr | 6000 I lager |
|
M4
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
2,2118 kr - 2,3698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
2,2118 kr - 2,3698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
2,2118 kr - 2,3698 kr | 22000 I lager |
|
M4
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
2,2118 kr - 2,3698 kr | 3838 I lager |
|
M4
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
2,2118 kr - 2,3698 kr | 6000 I lager |
|
M4
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
2,1069 kr - 2,4078 kr | 750 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,1069 kr - 2,4078 kr | 1000 I lager |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2,7872 kr - 3,1878 kr | 7168 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,5685 kr - 2,933 kr | 798 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,7872 kr - 3,1878 kr | 3000 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,7872 kr - 3,1878 kr | 2996 I lager |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
2,5685 kr - 2,933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,5685 kr - 2,933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,7872 kr - 3,1878 kr | 2000 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,7872 kr - 3,1878 kr | 1197 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,4712 kr - 2,8039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,7872 kr - 3,1878 kr | 135 I lager |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
2,4712 kr - 2,8039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,4236 kr - 2,772 kr | 200 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta