Meny Sök

Hexagonal Threaded Supports

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,6456 kr - 3,021 kr 7000 I lager
M4
12.7 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 3000 I lager
M3
11.1 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 46 I lager
M3
12.7 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 16000 I lager
M4
12.7 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 2998 I lager
M4
15.9 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 3000 I lager
M3
14.3 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 5000 I lager
M3
7.9 mm
2,4963 kr - 2,8552 kr 7000 I lager
28.6 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 998 I lager
M4
14.3 mm
2,1701 kr - 2,48 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
4.8 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 9640 I lager
M3
6.4 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 5000 I lager
M3
9.5 mm
2,2217 kr - 2,2217 kr 1388 I lager
M2.5
12.0 mm
2,3737 kr - 2,3737 kr 2921 I lager
5.0 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 20351 I lager
M4
6.4 mm
1,8372 kr - 1,8372 kr 700 I lager
M2.5
5.0 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 750 I lager
M4
6.4 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 8650 I lager
M3
3.2 mm
1,8455 kr - 2,0506 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 6000 I lager
M3
4.8 mm
  • av 10
Stöd med skruv och låsning M4 12.7 mm PA Naturfärgad

10011287

Prisintervall
3,021 kr - 2,6456 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017104

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10017128

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Nylon 6/6

10016701

Prisintervall
2,8552 kr - 2,4963 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    28.6 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 6.4 mm PA Naturfärgad

10010228

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
9640 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning M3 9.5 mm PA Naturfärgad

10010235

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 12.0 mm PA

10175224

Prisintervall
2,2217 kr - 2,2217 kr

Lagernivåer
1388 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Håldiameter A
    3.0 mm
Stöd med skruv och låsning 5.0 mm Nylon 6/6

10175347

Prisintervall
2,3737 kr - 2,3737 kr

Lagernivåer
2921 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 6.4 mm PA Naturfärgad

10010273

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
20351 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 5.0 mm PA

10175262

Prisintervall
1,8372 kr - 1,8372 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Håldiameter A
    3.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017159

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 3.2 mm PA Naturfärgad

10010204

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
8650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 22.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010310

Prisintervall
2,0506 kr - 1,8455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.9 mm
  • Längd på distans
    22.2 mm
Stöd med skruv och låsning M3 4.8 mm PA Naturfärgad

10010211

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Håldiameter A
    3.9 mm