Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 7000 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 3000 I lager |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 46 I lager |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 16000 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 2998 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 3000 I lager |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 5000 I lager |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 7000 I lager |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 998 I lager |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 9640 I lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 5000 I lager |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,2217 kr - 2,2217 kr | 1388 I lager |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3737 kr - 2,3737 kr | 2921 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 20351 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8372 kr - 1,8372 kr | 700 I lager |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 750 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 8650 I lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,8455 kr - 2,0506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 6000 I lager |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta