Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 8650 I lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 5000 I lager |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6062 kr - 1,6062 kr | 500 I lager |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9506 kr - 2,9506 kr | 500 I lager |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8455 kr - 2,0506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,3737 kr - 2,3737 kr | 2921 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 45600 I lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | 10000 I lager |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,2338 kr - 2,5445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 9963 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 6000 I lager |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 5000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 3110 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | 3061 I lager |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 1000 I lager |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 19010 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8936 kr - 3,4321 kr | 14150 I lager |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta