Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5237 kr - 2,7812 kr | 24500 I lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7604 kr - 3,2102 kr | 50994 I lager |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,2946 kr - 1,4803 kr | 10020 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 3998 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,4675 kr - 2,6776 kr | 7798 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,6568 kr - 3,0327 kr | 20500 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6864 kr - 3,0918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,9675 kr - 3,5948 kr | 10800 I lager |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3106 kr - 3,3987 kr | 7000 I lager |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 1,8361 kr - 2,0995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,8492 kr - 3,3581 kr | 31000 I lager |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 2,0415 kr - 3,7428 kr | 11800 I lager |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2,3106 kr - 3,4644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,4913 kr - 3,4913 kr | 13200 I lager |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2946 kr - 1,4803 kr | 1000 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 15465 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,8361 kr - 2,0995 kr | 5000 I lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 2701 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9971 kr - 3,6244 kr | 9599 I lager |
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta