Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 11100 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 6901 I lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 9800 I lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 12193 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6273 kr - 2,9587 kr | 16386 I lager |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 3619 I lager |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 998 I lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 20 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2946 kr - 1,4803 kr | 9000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 2021 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3658 kr - 2,6922 kr | 11000 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3658 kr - 2,6922 kr | 955 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 13000 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | 5922 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | 820 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4941 kr - 2,7516 kr | 48249 I lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,79 kr - 3,2842 kr | 41119 I lager |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta