Meny Sök

Hexagonal Threaded Supports

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,6456 kr - 3,021 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
28.6 mm
2,6456 kr - 3,021 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
2,6456 kr - 3,021 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
3,6548 kr - 3,9648 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
31.7 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr 2996 I lager
M4
14.3 mm
3,3966 kr - 3,4629 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
12.7 mm
1,2116 kr - 2,3965 kr Fråga angående leveranstidhär
9.6 mm
2,8542 kr - 2,8542 kr 4658 I lager
3.0 mm
3,3665 kr - 3,3665 kr 1058 I lager
M2.5
3.0 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 2998 I lager
M4
15.9 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 750 I lager
M4
6.4 mm
1,3226 kr - 1,4695 kr 10000 I lager
12.7 mm
2,1894 kr - 2,4261 kr 10498 I lager
M3
22.2 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 7000 I lager
22.2 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 16000 I lager
M4
12.7 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 2998 I lager
M3
3.2 mm
2,1701 kr - 2,48 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
4.8 mm
2,1701 kr - 2,48 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.8 mm
1,8055 kr - 1,8055 kr 499 I lager
M4
5.0 mm
  • av 10
Stöd med skruv och låsning 6.4 mm Nylon 6/6

10109144

Prisintervall
3,021 kr - 2,6456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 28.6 mm PA

10109205

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 9.5 mm Nylon 6/6

10109168

Prisintervall
3,021 kr - 2,6456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 22.2 mm Nylon 6/6

10109120

Prisintervall
3,021 kr - 2,6456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 31.7 mm PA

10110935

Prisintervall
3,9648 kr - 3,6548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4 x 0.7
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

10017036

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
2996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Skruvstöd, gängat 12.7 mm M4 Hongängat fäste

10109229

Prisintervall
3,4629 kr - 3,3966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Distans, fästs med skruv 9.6 mm UL94 V-2

10184301

Prisintervall
2,3965 kr - 1,2116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    9.6 mm
Stöd med skruv och låsning 3.0 mm Nylon 6/6

10175330

Prisintervall
2,8542 kr - 2,8542 kr

Lagernivåer
4658 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    3.0 mm
Stöd med skruv och låsning 3.0 mm PA

10175255

Prisintervall
3,3665 kr - 3,3665 kr

Lagernivåer
1058 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Håldiameter A
    3.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10017128

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017159

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 12.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010327

Prisintervall
1,4695 kr - 1,3226 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.9 mm
  • Längd på distans
    12.7 mm
Stöd med skruv och låsning M3 22.2 mm PA Naturfärgad

10010181

Prisintervall
2,4261 kr - 2,1894 kr

Lagernivåer
10498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning M4 22.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10013809

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017050

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning 5.0 mm PA

10175422

Prisintervall
1,8055 kr - 1,8055 kr

Lagernivåer
499 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.8 mm