Meny Sök

Hexagonal Threaded Supports

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,3006 kr - 2,6269 kr 9000 I lager
25.4 mm
2,4963 kr - 2,8552 kr 307 I lager
15.9 mm
2,4963 kr - 2,8552 kr 7000 I lager
35.7 mm
2,5453 kr - 2,888 kr 36838 I lager
15.9 mm
2,2217 kr - 2,2217 kr 1388 I lager
M2.5
12.0 mm
3,9929 kr - 3,9929 kr 1436 I lager
12.0 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 18995 I lager
19.1 mm
2,6456 kr - 3,021 kr 4203 I lager
M4
9.5 mm
3,2621 kr - 3,2621 kr 1019 I lager
20.0 mm
2,8224 kr - 2,8224 kr 1372 I lager
6.0 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 1000 I lager
12.7 mm
2,6254 kr - 2,6254 kr 985 I lager
M4
15.0 mm
2,7423 kr - 2,7423 kr 3000 I lager
M2.5
6.0 mm
1,8361 kr - 2,0995 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
22.2 mm
2,48 kr - 2,8227 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1,2946 kr - 1,4803 kr 13100 I lager
9.5 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 2080 I lager
25.4 mm
2,6456 kr - 3,021 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
9.5 mm
1,8361 kr - 2,0995 kr 8035 I lager
M4
15.9 mm
1,5533 kr - 2,8404 kr 55495 I lager
M4
7.9 mm
  • av 10
Stöd med skruv och låsning M4 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10013816

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016633

Prisintervall
2,8552 kr - 2,4963 kr

Lagernivåer
307 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    15.9 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 35.7 mm Nylon 6/6

10016718

Prisintervall
2,8552 kr - 2,4963 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    35.7 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016794

Prisintervall
2,888 kr - 2,5453 kr

Lagernivåer
36838 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 12.0 mm PA

10175224

Prisintervall
2,2217 kr - 2,2217 kr

Lagernivåer
1388 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Håldiameter A
    3.0 mm
Stöd med skruv och låsning 12.0 mm Nylon 6/6

10175309

Prisintervall
3,9929 kr - 3,9929 kr

Lagernivåer
1436 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 19.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10013786

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
18995 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 9.5 mm PA Naturfärgad

10011263

Prisintervall
3,021 kr - 2,6456 kr

Lagernivåer
4203 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 20.0 mm Nylon 6/6

10175323

Prisintervall
3,2621 kr - 3,2621 kr

Lagernivåer
1019 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
Stöd med skruv och låsning 6.0 mm Nylon 6/6

10175354

Prisintervall
2,8224 kr - 2,8224 kr

Lagernivåer
1372 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
Stöd med skruv och låsning 12.7 mm Nylon 6/6

10109175

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 15.0 mm PA

10175392

Prisintervall
2,6254 kr - 2,6254 kr

Lagernivåer
985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.8 mm
Stöd med skruv och låsning 6.0 mm PA

10175279

Prisintervall
2,7423 kr - 2,7423 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Håldiameter A
    3.0 mm
Skruvstöd, gängat 22.2 mm M4 Hongängat fäste

10108185

Prisintervall
2,0995 kr - 1,8361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Skruvstöd, gängat 25.4 mm Hongängat fäste

10108246

Prisintervall
2,8227 kr - 2,48 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Skruvstöd, gängat 9.5 mm Hongängat fäste

10108215

Prisintervall
1,4803 kr - 1,2946 kr

Lagernivåer
13100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv 25.4 mm Hongängat fäste Nylon 6/6 Naturfärgad

10011225

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
2080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Skruvstöd, gängat 9.5 mm M4 Hongängat fäste

10011171

Prisintervall
3,021 kr - 2,6456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Skruvstöd, gängat 15.9 mm M4 Hongängat fäste

10108154

Prisintervall
2,0995 kr - 1,8361 kr

Lagernivåer
8035 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 7.9 mm PA

10119853

Prisintervall
2,8404 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
55495 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm