Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1894 kr - 2,4261 kr | 10498 I lager |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,621 kr - 1,8011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1898 kr - 1,3219 kr | 900 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 6968 I lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 18995 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,9506 kr - 2,9506 kr | 500 I lager |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,565 kr - 2,565 kr | 1485 I lager |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 4203 I lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 4364 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 7000 I lager |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 4798 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8055 kr - 1,8055 kr | 581 I lager |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 7000 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 5000 I lager |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 9002 I lager |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 16168 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 7000 I lager |
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 2,2217 kr - 2,2217 kr | 1388 I lager |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta