Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 13000 I lager |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 135 I lager |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 307 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,2621 kr - 3,2621 kr | 1019 I lager |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 7990 I lager |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,8055 kr - 1,8055 kr | 499 I lager |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,2338 kr - 2,5445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 9000 I lager |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3737 kr - 2,3737 kr | 2921 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 6000 I lager |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 7000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 15900 I lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8295 kr - 1,8295 kr | 1945 I lager |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,8455 kr - 2,0506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,4771 kr - 3,4771 kr | 1908 I lager |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3229 kr - 2,3229 kr | 179 I lager |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 3750 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,6254 kr - 2,6254 kr | 985 I lager |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta