Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Horisontella styrskenor stöder behovet av horisontell montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRRN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Accepterar paneltjocklek | Avstånd mellan fästhålen | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5813 kr - 1,5813 kr | 3000 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 14,4545 kr - 14,4545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 6,3826 kr - 6,3826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5 in
127.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 11,2713 kr - 11,2713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 15,441 kr - 15,441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 14,9338 kr - 14,9338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 19,2899 kr - 33,2415 kr | 4500 I lager |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| 15,234 kr - 15,234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 164,1907 kr - 164,1907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 9,0958 kr - 9,0958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6 in
152.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 10,9349 kr - 10,9349 kr | 436 I lager |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 6,1525 kr - 6,1525 kr | 1601 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 14,6392 kr - 14,6392 kr | 990 I lager |
6 in
152.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 10,8845 kr - 10,8845 kr | 500 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 5,1522 kr - 5,1522 kr | 79991 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 5,592 kr - 5,592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 10,9956 kr - 10,9956 kr | 5500 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 14,6596 kr - 14,6596 kr | 1000 I lager |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 8,8516 kr - 8,8516 kr | 16046 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 6,4493 kr - 6,4493 kr | 999 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta