Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Horisontella styrskenor stöder behovet av horisontell montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRRN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Accepterar paneltjocklek | Avstånd mellan fästhålen | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
14,2327 kr - 14,2327 kr | 1000 I lager |
8 in
203.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
10,5674 kr - 10,5674 kr | 500 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
8,5938 kr - 8,5938 kr | 18046 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
170,832 kr - 170,832 kr | 1000 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
16,4973 kr - 16,4973 kr | 1464 I lager |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
13,6405 kr - 14,1085 kr | 15028 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
9,3836 kr - 9,3836 kr | 497 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
14,7903 kr - 14,7903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
18,702 kr - 18,702 kr | 2000 I lager |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
5,9733 kr - 5,9733 kr | 1601 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
6,1967 kr - 6,1967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
159,4085 kr - 159,4085 kr | 2564 I lager |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
4,9012 kr - 4,9012 kr | 25658 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
18,3553 kr - 18,3553 kr | 1029 I lager |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
16,8438 kr - 16,8438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
5,0021 kr - 5,0021 kr | 62491 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
6,0324 kr - 6,0324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
6,2137 kr - 6,2137 kr | 1081 I lager |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
18,2014 kr - 18,728 kr | 2284 I lager |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
16,6479 kr - 16,6479 kr | 1671 I lager |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta