Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Horisontella styrskenor stöder behovet av horisontell montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRRN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Accepterar paneltjocklek | Avstånd mellan fästhålen | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
170,832 kr - 170,832 kr | 1000 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
170,8296 kr - 170,8296 kr | 500 I lager |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
9,2488 kr - 9,5028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
12,2611 kr - 12,2611 kr | 387 I lager |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
21,94 kr - 21,94 kr | 635 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
10,7041 kr - 10,7041 kr | 2202 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
9,787 kr - 9,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
200 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
20,0888 kr - 20,0888 kr | 1063 I lager |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
8,8191 kr - 9,6482 kr | 1267 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
9,3836 kr - 9,3836 kr | 497 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
4,9012 kr - 4,9012 kr | 25658 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
465 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
|||
14,7903 kr - 14,7903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
14,0335 kr - 14,0335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
18,728 kr - 32,2733 kr | 5513 I lager |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
18,702 kr - 18,702 kr | 2000 I lager |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
5,0021 kr - 5,0021 kr | 62491 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
159,4085 kr - 159,4085 kr | 2564 I lager |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
18,3553 kr - 18,3553 kr | 1029 I lager |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta