Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vertikala snabbspännare sparar värdefullt utrymme utan att kompromissa med fasthållningskapacitet eller fastspänningsprestanda. Ett stoppat vinylhandtag ger förbättrad användarbekvämlighet och alla delar i stommen och mekanismen är zinkpläterade för att tåla korrosion.
Serienummer: SRG0005
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Höjd under stav | Maximal hållkraft | Handtagsrörelse | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121,087 kr - 129,0726 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 265,696 kr - 282,6391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 197,6447 kr - 210,6047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 373,3946 kr - 397,7214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 170,868 kr - 184,4131 kr | 2 I lager |
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 371,0933 kr - 371,0933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 201,639 kr - 214,6812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 290,6974 kr - 309,7623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 125,1027 kr - 125,1027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 142,7453 kr - 142,7453 kr | 124 I lager |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 193,2141 kr - 193,2141 kr | 21 I lager |
Stål
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 283,4591 kr - 283,4591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 363,2255 kr - 363,2255 kr | 46 I lager |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 118,1526 kr - 118,1526 kr | 39 I lager |
Stål
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 277,0436 kr - 277,0436 kr | 162 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 718,966 kr - 718,966 kr | 60 I lager |
Stål
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 275,8674 kr - 275,8674 kr | 100 I lager |
304 Rostfritt stål
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 92,5973 kr - 92,5973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 334,9972 kr - 334,9972 kr | 8 I lager |
304 Rostfritt stål
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 109,4916 kr - 109,4916 kr | 197 I lager |
Stål
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta