Meny Sök

Horisontella snabbspännare

I lager

Vertikala snabbspännare sparar värdefullt utrymme utan att kompromissa med fasthållningskapacitet eller fastspänningsprestanda. Ett stoppat vinylhandtag ger förbättrad användarbekvämlighet och alla delar i stommen och mekanismen är zinkpläterade för att tåla korrosion.

Serienummer: SRG0005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Höjd under stav Maximal hållkraft Handtagsrörelse Köp
282,2305 kr - 300,7401 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
28.5 mm
76
117,5601 kr - 125,3132 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
7.5 mm
80
165,8912 kr - 179,0418 kr 2 I lager
Stål
19.0 mm
78
362,519 kr - 386,1373 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
25.1 mm
76
360,2847 kr - 360,2847 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
45.0 mm
72
257,9572 kr - 274,4069 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
34.0 mm
72
195,766 kr - 208,4283 kr 3 I lager
Rostfritt stål
7.5 mm
80
191,888 kr - 204,4705 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
25.1 mm
76
352,6461 kr - 352,6461 kr 46 I lager
Stål
34.0 mm
2.20 kN
77
275,203 kr - 275,203 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
12.5 mm
0.50 kN
166
114,7112 kr - 114,7112 kr 39 I lager
Stål
12.5 mm
0.50 kN
166
121,4589 kr - 121,4589 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
27.0 mm
1.00 kN
78
187,5865 kr - 187,5865 kr 21 I lager
Stål
23.5 mm
1.40 kN
175
138,5876 kr - 138,5876 kr 125 I lager
Stål
34.0 mm
2.20 kN
66
312,9902 kr - 312,9902 kr 58 I lager
Stål
44.0 mm
3.4 kN
60
156,4431 kr - 156,4431 kr 10 I lager
Stål
27.0 mm
1.00 kN
65
267,8323 kr - 267,8323 kr 100 I lager
304 Rostfritt stål
27.0 mm
1.00 kN
78
268,9743 kr - 268,9743 kr 170 I lager
304 Rostfritt stål
19.5 mm
0.70 kN
60
106,3024 kr - 106,3024 kr 200 I lager
Stål
12 mm
0.50 kN
90
245,7206 kr - 245,7206 kr 200 I lager
304 Rostfritt stål
12.5 mm
0.50 kN
166
  • av 2
Toggle Clamp 28.5 mm 76 ° Rostfritt stål

10390313

Prisintervall
300,7401 kr - 282,2305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    28.5 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    76
Toggle Clamp 7.5 mm 80 ° Stål

10390078

Prisintervall
125,3132 kr - 117,5601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    7.5 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    80
Toggle Clamp 19.0 mm 78 ° Stål

10390085

Prisintervall
179,0418 kr - 165,8912 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    19.0 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    78
Toggle Clamp 25.1 mm 76 ° Rostfritt stål

10390320

Prisintervall
386,1373 kr - 362,519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    25.1 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    76
Toggle Clamp 45.0 mm 72 ° Stål

10390115

Prisintervall
360,2847 kr - 360,2847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    45.0 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    72
Toggle Clamp 34.0 mm 72 ° Stål

10390108

Prisintervall
274,4069 kr - 257,9572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    34.0 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    72
Toggle Clamp 7.5 mm 80 ° Rostfritt stål

10390306

Prisintervall
208,4283 kr - 195,766 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    7.5 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    80
Toggle Clamp 25.1 mm 76 ° Stål

10390092

Prisintervall
204,4705 kr - 191,888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    25.1 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    76
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 77 ° Stål

10349946

Prisintervall
352,6461 kr - 352,6461 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    34.0 mm
  • Maximal hållkraft
    2.20 kN
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Stål

10349953

Prisintervall
275,203 kr - 275,203 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    12.5 mm
  • Maximal hållkraft
    0.50 kN
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Stål

10349809

Prisintervall
114,7112 kr - 114,7112 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    12.5 mm
  • Maximal hållkraft
    0.50 kN
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° Stål

10349786

Prisintervall
121,4589 kr - 121,4589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    27.0 mm
  • Maximal hållkraft
    1.00 kN
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Stål

10349816

Prisintervall
187,5865 kr - 187,5865 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    23.5 mm
  • Maximal hållkraft
    1.40 kN
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 66 ° Stål

10349793

Prisintervall
138,5876 kr - 138,5876 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    34.0 mm
  • Maximal hållkraft
    2.20 kN
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Stål

20510121

Prisintervall
312,9902 kr - 312,9902 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    44.0 mm
  • Maximal hållkraft
    3.4 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Stål

20509996

Prisintervall
156,4431 kr - 156,4431 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    27.0 mm
  • Maximal hållkraft
    1.00 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° 304 Rostfritt stål

20509897

Prisintervall
267,8323 kr - 267,8323 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    27.0 mm
  • Maximal hållkraft
    1.00 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    304 Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° 304 Rostfritt stål

20509972

Prisintervall
268,9743 kr - 268,9743 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    19.5 mm
  • Maximal hållkraft
    0.70 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    304 Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° Stål

20509873

Prisintervall
106,3024 kr - 106,3024 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    12 mm
  • Maximal hållkraft
    0.50 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° 304 Rostfritt stål

20509989

Prisintervall
245,7206 kr - 245,7206 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    12.5 mm
  • Maximal hållkraft
    0.50 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    304 Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    T-handtag