Meny Sök

Horisontella snabbspännare

I lager

Vertikala snabbspännare sparar värdefullt utrymme utan att kompromissa med fasthållningskapacitet eller fastspänningsprestanda. Ett stoppat vinylhandtag ger förbättrad användarbekvämlighet och alla delar i stommen och mekanismen är zinkpläterade för att tåla korrosion.

Serienummer: SRG0005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Höjd under stav Maximal hållkraft Handtagsrörelse Köp
360,2847 kr - 360,2847 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
45.0 mm
72
257,9572 kr - 274,4069 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
34.0 mm
72
191,888 kr - 204,4705 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
25.1 mm
76
195,766 kr - 208,4283 kr 3 I lager
Rostfritt stål
7.5 mm
80
282,2305 kr - 300,7401 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
28.5 mm
76
117,5601 kr - 125,3132 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
7.5 mm
80
165,8912 kr - 179,0418 kr 2 I lager
Stål
19.0 mm
78
362,519 kr - 386,1373 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
25.1 mm
76
106,3024 kr - 106,3024 kr 200 I lager
Stål
12 mm
0.50 kN
90
245,7206 kr - 245,7206 kr 200 I lager
304 Rostfritt stål
12.5 mm
0.50 kN
166
496,4242 kr - 496,4242 kr 50 I lager
Stål
58.0 mm
4.40 kN
70
601,5848 kr - 601,5848 kr 60 I lager
Stål
43.0 mm
3.40 kN
90
172,5339 kr - 172,5339 kr 240 I lager
Stål
34.0 mm
2.20 kN
60
325,2399 kr - 325,2399 kr 40 I lager
304 Rostfritt stål
27.0 mm
1.00 kN
65
243,5407 kr - 243,5407 kr 60 I lager
Stål
45.0 mm
3.40 kN
85
698,0252 kr - 698,0252 kr 60 I lager
Stål
33.3 mm
3.40 kN
160
290,6708 kr - 290,6708 kr 75 I lager
Stål
26.0 mm
1.00 kN
79
117,8255 kr - 117,8255 kr 131 I lager
Stål
19.5 mm
0.70 kN
60
268,9743 kr - 268,9743 kr 170 I lager
304 Rostfritt stål
19.5 mm
0.70 kN
60
138,5876 kr - 138,5876 kr 125 I lager
Stål
34.0 mm
2.20 kN
66
  • av 2
Toggle Clamp 45.0 mm 72 ° Stål

10390115

Prisintervall
360,2847 kr - 360,2847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    45.0 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    72
Toggle Clamp 34.0 mm 72 ° Stål

10390108

Prisintervall
274,4069 kr - 257,9572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    34.0 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    72
Toggle Clamp 25.1 mm 76 ° Stål

10390092

Prisintervall
204,4705 kr - 191,888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    25.1 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    76
Toggle Clamp 7.5 mm 80 ° Rostfritt stål

10390306

Prisintervall
208,4283 kr - 195,766 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    7.5 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    80
Toggle Clamp 28.5 mm 76 ° Rostfritt stål

10390313

Prisintervall
300,7401 kr - 282,2305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    28.5 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    76
Toggle Clamp 7.5 mm 80 ° Stål

10390078

Prisintervall
125,3132 kr - 117,5601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    7.5 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    80
Toggle Clamp 19.0 mm 78 ° Stål

10390085

Prisintervall
179,0418 kr - 165,8912 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    19.0 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    78
Toggle Clamp 25.1 mm 76 ° Rostfritt stål

10390320

Prisintervall
386,1373 kr - 362,519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    25.1 mm
  • Typ av bas
    Flanged
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
  • Handtagsrörelse
    76
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° Stål

20509873

Prisintervall
106,3024 kr - 106,3024 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    12 mm
  • Maximal hållkraft
    0.50 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° 304 Rostfritt stål

20509989

Prisintervall
245,7206 kr - 245,7206 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    12.5 mm
  • Maximal hållkraft
    0.50 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    304 Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    T-handtag
Toggle Clamp 4.40 kN 58.0 mm 70 ° Stål

20509965

Prisintervall
496,4242 kr - 496,4242 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    58.0 mm
  • Maximal hållkraft
    4.40 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° Stål

20509958

Prisintervall
601,5848 kr - 601,5848 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    43.0 mm
  • Maximal hållkraft
    3.40 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Stål

20510060

Prisintervall
172,5339 kr - 172,5339 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    34.0 mm
  • Maximal hållkraft
    2.20 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° 304 Rostfritt stål

20510008

Prisintervall
325,2399 kr - 325,2399 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    27.0 mm
  • Maximal hållkraft
    1.00 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    304 Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 3.40 kN 45.0 mm 85 ° Stål

20509941

Prisintervall
243,5407 kr - 243,5407 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    45.0 mm
  • Maximal hållkraft
    3.40 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° Stål

20510039

Prisintervall
698,0252 kr - 698,0252 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    33.3 mm
  • Maximal hållkraft
    3.40 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagstyp
    T-handtag
Toggle Clamp 1.00 kN 26.0 mm 79 ° Stål

20509903

Prisintervall
290,6708 kr - 290,6708 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    26.0 mm
  • Maximal hållkraft
    1.00 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Stål

20509927

Prisintervall
117,8255 kr - 117,8255 kr

Lagernivåer
131 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    19.5 mm
  • Maximal hållkraft
    0.70 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° 304 Rostfritt stål

20509972

Prisintervall
268,9743 kr - 268,9743 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    19.5 mm
  • Maximal hållkraft
    0.70 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    304 Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 66 ° Stål

10349793

Prisintervall
138,5876 kr - 138,5876 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    34.0 mm
  • Maximal hållkraft
    2.20 kN
  • Typ av bas
    Flanged
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål