Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vertikala snabbspännare sparar värdefullt utrymme utan att kompromissa med fasthållningskapacitet eller fastspänningsprestanda. Ett stoppat vinylhandtag ger förbättrad användarbekvämlighet och alla delar i stommen och mekanismen är zinkpläterade för att tåla korrosion.
Serienummer: SRG0005
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Höjd under stav | Maximal hållkraft | Handtagsrörelse | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195,766 kr - 208,4283 kr | 3 I lager |
Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
||
117,5601 kr - 125,3132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
||
165,8912 kr - 179,0418 kr | 2 I lager |
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
78
|
||
282,2305 kr - 300,7401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
76
|
||
191,888 kr - 204,4705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
257,9572 kr - 274,4069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
72
|
||
362,519 kr - 386,1373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
360,2847 kr - 360,2847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
72
|
||
352,6461 kr - 352,6461 kr | 46 I lager |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
77
|
||
275,203 kr - 275,203 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
114,7112 kr - 114,7112 kr | 39 I lager |
Stål
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
187,5865 kr - 187,5865 kr | 21 I lager |
Stål
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
121,4589 kr - 121,4589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
138,5876 kr - 138,5876 kr | 125 I lager |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
66
|
||
117,8255 kr - 117,8255 kr | 136 I lager |
Stål
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
268,9743 kr - 268,9743 kr | 170 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
290,6708 kr - 290,6708 kr | 75 I lager |
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
601,5848 kr - 601,5848 kr | 60 I lager |
Stål
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
376,1073 kr - 376,1073 kr | 50 I lager |
Stål
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
89,9003 kr - 89,9003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta