Hörngångjärn i metall har en rotationsvinkel på 180 grader, och används mest för stålpaneler i storskaliga tillämpningar. Sortimentet är tillverkat av pressgjuten zinklegering med olika typer av ytbehandlingar. Panelerna är gångjärn med ett stiftsystem.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Slutför | Total tjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,8468 kr - 16,8727 kr | 3610 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
Svart
|
Utan finish
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 52,9616 kr - 74,1463 kr | 111 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 53,8923 kr - 83,8324 kr | 300 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 52,9616 kr - 74,1463 kr | 20 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
Krompläterad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 34,4876 kr - 53,6474 kr | 22 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 38,1785 kr - 59,3887 kr | 98 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 25,3591 kr - 39,4474 kr | 6 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
Krompläterad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33,1728 kr - 59,0271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 56,0683 kr - 78,4957 kr | 100 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28,6135 kr - 44,5098 kr | 15 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 23,2846 kr - 36,2205 kr | 15 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
Krompläterad
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24,2098 kr - 37,6597 kr | 1 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
Krompläterad
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 54,6777 kr - 76,5488 kr | 75 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
Naturfärgad
|
Krompläterad
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta