Meny Sök

Hyllkantsfästen för meddelanden

I lager

Hyllkantsfästen visar specialpriser och detaljerad information genom att hänga ut från hyllkanten. Fästena påkallar uppmärksamhet för specifika produkter i butiksmiljöer för extra marknadsföring.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Display-riktning Totallängd Maximal kompatibel materialtjocklek Köp
1,8528 kr - 2,0353 kr 20000 I lager
Vinkelrät
25.0 mm
1.5 mm
4,1939 kr - 4,8833 kr 21900 I lager
Vinkelrät
25.0 mm
2.0 mm
4,1379 kr - 4,5144 kr 6700 I lager
Vinkelrät
25.0 mm
2.5 mm
Hyllkantsfäste för meddelanden 25.0 mm T5 LDPE

10388471

Prisintervall
2,0353 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Display-riktning
    Vinkelrät
  • Typ av fäste
    Skruvar
  • Monteringsmetod
    Screw On
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Hyllkantsfäste för meddelanden 25.0 mm T1 PVC

10388549

Prisintervall
4,8833 kr - 4,1939 kr

Lagernivåer
21900 I lager
Egenskaper
  • Typ
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Display-riktning
    Vinkelrät
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Hyllkantsfäste för meddelanden 25.0 mm T2 PVC

10388556

Prisintervall
4,5144 kr - 4,1379 kr

Lagernivåer
6700 I lager
Egenskaper
  • Typ
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Display-riktning
    Vinkelrät
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Allt material
    Polyvinylklorid