Meny Sök

Icke-låsande kabelsäten

I lager

Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.

Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.

De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 HB, UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
107 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Basbredd Inre höjd Maximal kompatibel paneltjocklek Basens längd Köp
1,1565 kr - 1,4004 kr 6992 I lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr 1089 I lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
2,1069 kr - 2,4078 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
4.7 mm
23.6 mm
21.6 mm
28.5 mm
1,2324 kr - 1,3099 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr Fråga angående leveranstidhär
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
26.7 mm
35.0 mm
2,9623 kr - 3,374 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
2,3604 kr - 2,693 kr Fråga angående leveranstidhär
10.2 mm
4.8 mm
10.2 mm
11.4 mm
2.0 mm
16.4 mm
2,5322 kr - 2,9148 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
1,0716 kr - 1,1391 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
9.7 mm
18.0 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 38947 I lager
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr Fråga angående leveranstidhär
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
2,4396 kr - 2,772 kr Fråga angående leveranstidhär
21.2 mm
4.7 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 5665 I lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 1710 I lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
1,0716 kr - 1,1391 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
2,4229 kr - 2,7689 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
4.7 mm
23.6 mm
12.7 mm
19.6 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr 345 I lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr 11718 I lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
  • av 6
Kabelgenomföring Tryck in 18.8 mm 11.1 mm PA

10037621

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
6992 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 4.8 mm 11.1 mm PA

10037171

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
1089 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 18.8 mm 11.1 mm PA

10037294

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 21.6 mm 19.1 mm PA

10038154

Prisintervall
2,4078 kr - 2,1069 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 4.8 mm 11.1 mm PA

10037591

Prisintervall
1,3099 kr - 1,2324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Kvartsvarv 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kvartsvarv
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 26.7 mm 11.1 mm PA

10037317

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Hullingförsett, med vinge 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Prisintervall
3,374 kr - 2,9623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hullingförsett, med vinge
  • Sadeltyp
    Side Entry
  • Kompatibel håldiameter
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 1.6 mm
Kabelgenomföring Hullingförsett, med vinge 11.4 mm 10.2 mm PA

10037348

Prisintervall
2,693 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hullingförsett, med vinge
  • Sadeltyp
    Side Entry
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
Kabelgenomföring Tryck in 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Prisintervall
2,9148 kr - 2,5322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 9.7 mm 11.1 mm PA

10037607

Prisintervall
1,1391 kr - 1,0716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Kvartsvarv 4.8 mm 11.3 mm PA

10037669

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
38947 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kvartsvarv
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Kabelgenomföring Kvartsvarv 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kvartsvarv
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 19.0 mm 21.2 mm PA

10111505

Prisintervall
2,772 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Round
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
Kabelgenomföring Tryck in 4.8 mm 11.1 mm PA

10037195

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
5665 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 18.8 mm 11.1 mm PA

10037249

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
1710 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 4.8 mm 11.1 mm PA

10037584

Prisintervall
1,1391 kr - 1,0716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 12.7 mm 19.1 mm PA

10038147

Prisintervall
2,7689 kr - 2,4229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 11.2 mm 11.1 mm PA

10037775

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
345 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 18.8 mm 11.1 mm PA

10037256

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
11718 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm