Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutlig ändkraft | Gängstorlek på stomme | Bultlängd | Typ av handtagslåsning | Huvuddiameter | Initial ändkraft | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,7001 kr - 63,3461 kr | 10 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 54,6651 kr - 68,3385 kr | 235 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 60,641 kr - 81,402 kr | 72 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
| 59,1692 kr - 71,1106 kr | 19 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 50,7461 kr - 68,7706 kr | 503 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 104,3462 kr - 115,9515 kr | 925 I lager |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Viloläge
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| 102,2306 kr - 127,2407 kr | 2 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 50,7461 kr - 68,7706 kr | 108 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| 63,2298 kr - 76,7607 kr | 116 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 102,9685 kr - 128,3035 kr | 20 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
| 57,3728 kr - 75,4372 kr | 130 I lager |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 79,3392 kr - 106,6646 kr | 21 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 50,9087 kr - 68,0689 kr | 1046 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
| 80,3493 kr - 80,3493 kr | 75 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 69,3208 kr - 83,319 kr | 24 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
| 63,6048 kr - 87,0159 kr | 41 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 66,8855 kr - 83,319 kr | 20 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 62,0519 kr - 77,0943 kr | 61 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta