Meny Sök

Indexbult 18.0 mm 6.0 mm PA Svart

Essentra artikelnummer:

10196953

Tillverkarens artikelnummer:

1220877

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 94,8525 kr
100 + 87,3225 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

948,53 kr

10 x 94,8525 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 27.5 mm
Basbredd 32.0 mm
Kompatibel höjd, platta 5.0 mm
Slutlig ändkraft 21.0 N
Initial ändkraft 5.0 N
Spetsdiameter 6.0 mm
Spetsprojektion 6.0 mm
Totallängd 49.0 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Handtagstyp Knopphandtag
Avstånd mellan monteringshål 21.0 mm
Spetsens material Rostfritt stål
Huvuddiameter 18.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss