Meny Sök

Industrihjul

I lager

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
155 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
173,3829 kr - 345,7746 kr 36 I lager
100.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
185,2179 kr - 369,6961 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
71,3059 kr - 138,5584 kr 152 I lager
50.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
55.0 kg
88,0229 kr - 170,5573 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
184,6544 kr - 523,1666 kr 42 I lager
100.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
120.0 kg
103,7043 kr - 201,9349 kr 14 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
106,5151 kr - 207,5269 kr 72 I lager
75.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
203,858 kr - 396,7243 kr 4 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
100.0 kg
210,1637 kr - 426,2379 kr 69 I lager
125.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
120.0 kg
102,2841 kr - 217,779 kr 53 I lager
125.0 mm
Hjul till bulthål
150.0 kg
1 117,5668 kr - 1 530,4147 kr 4 I lager
200.0 mm
Länkhjul med fast platta
713.8 kg
77,9631 kr - 151,2958 kr 37 I lager
75.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
142,4261 kr - 288,9222 kr 9 I lager
80.0 mm
Hjul till bulthål
100.0 kg
115,0955 kr - 228,0311 kr 63 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft
62,7184 kr - 127,3743 kr 16 I lager
80.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
92,0172 kr - 179,5667 kr 43 I lager
100.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
70,3887 kr - 220,1476 kr 1488 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
100,7455 kr - 196,3428 kr 37 I lager
100.0 mm
Hjul till bulthål
120.0 kg
134,9191 kr - 268,7287 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
59,0271 kr - 114,9475 kr 287 I lager
60.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
  • av 8
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10269138

Prisintervall
345,7746 kr - 173,3829 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10269145

Prisintervall
369,6961 kr - 185,2179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 50.0 mm 55.0 kg Bulthål Vit

10269091

Prisintervall
138,5584 kr - 71,3059 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10269107

Prisintervall
170,5573 kr - 88,0229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 120.0 kg Bulthål Vit

10278109

Prisintervall
523,1666 kr - 184,6544 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10269121

Prisintervall
201,9349 kr - 103,7043 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 75.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10269114

Prisintervall
207,5269 kr - 106,5151 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 100.0 kg Bulthål Vit

10278093

Prisintervall
396,7243 kr - 203,858 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 120.0 kg Bulthål Vit

10278116

Prisintervall
426,2379 kr - 210,1637 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 150.0 kg Bulthål Vit

10278086

Prisintervall
217,779 kr - 102,2841 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul med fast platta 200.0 mm 50.0 mm Brunt/rött hjul

10208977

Prisintervall
1 530,4147 kr - 1 117,5668 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 75.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10269053

Prisintervall
151,2958 kr - 77,9631 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 100.0 kg Bulthål Vit

10278062

Prisintervall
288,9222 kr - 142,4261 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Gängat hjulskaft 80.0 mm 100.0 kg Vit

10283714

Prisintervall
228,0311 kr - 115,0955 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10269060

Prisintervall
127,3743 kr - 62,7184 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10269077

Prisintervall
179,5667 kr - 92,0172 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269237

Prisintervall
220,1476 kr - 70,3887 kr

Lagernivåer
1488 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 120.0 kg Bulthål Vit

10278079

Prisintervall
196,3428 kr - 100,7455 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10269084

Prisintervall
268,7287 kr - 134,9191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10269046

Prisintervall
114,9475 kr - 59,0271 kr

Lagernivåer
287 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål