Infällda skruvmonterade handtag för infälld montering i en dörr eller panel utan monteringsnitar. Det infällda montaget är perfekt för områden där ett utstickande handtag skulle förhindra funktion, eller i begränsade utrymmen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Material | Handtagsmodell | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,604 kr - 107,3377 kr | 560 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
I nivå
|
||
| 121,721 kr - 135,2456 kr | 590 I lager |
5.157 in
131.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
I nivå
|
||
| 96,604 kr - 107,3377 kr | 900 I lager |
|
Grå
|
ABS
|
|
||
| 108,1566 kr - 120,1742 kr | 580 I lager |
5.236 in
133.0 mm
|
Svart
|
Glass Filled Nylon 6
|
I nivå
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.882 in
124.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.882 in
124.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.882 in
124.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.882 in
124.0 mm
|
Svart
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.882 in
124.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| 282,7088 kr - 282,7088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.236 in
133.0 mm
|
Svart
|
PA
|
I nivå
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.693 in
170.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.693 in
170.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.693 in
170.0 mm
|
Svart
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.882 in
124.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.102 in
155.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
Draghandtag som snäpps på plats
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.693 in
170.0 mm
|
Svart
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| 10504765 | Fråga angående leveranstidhär |
5 in
127.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
Draghandtag som snäpps på plats
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta