Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra infällda handtag trycks lätt på plats i monteringshålet. Den nersänkta profilen, kant i kant med dörrkarmen, erbjuder säkerhet utan att greppet försämras. Sortimentets olika material, ytbehandlingarna och storlekarna gör handtagen till bästa val för små och stora skåp och maskinhuvar.
Serienummer: SR5466
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Handtagsform | Färg | Handtagsmaterial | Borrhålsdjup | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178,3007 kr - 178,3007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.362 in
187.0 mm
|
Rektangulär
|
Svart
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 37,7785 kr - 41,9761 kr | 4140 I lager |
3.634 in
92.3 mm
|
|
Svart
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 42,8884 kr - 47,6538 kr | 29700 I lager |
5.346 in
135.8 mm
|
|
Svart
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 45,5085 kr - 60,47 kr | 6 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
Rektangulär
|
Grå
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 11,686 kr - 18,1783 kr | 5784 I lager |
3.78 in
96.0 mm
|
Rektangulär
|
Svart
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 48,1498 kr - 63,9453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.724 in
120.0 mm
|
Rektangulär
|
Grå
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 40,7682 kr - 53,1719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.724 in
120.0 mm
|
Rektangulär
|
Grå
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 73,3943 kr - 114,1688 kr | 1885 I lager |
5.354 in
136.0 mm
|
Rektangulär
|
Svart
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 26,4941 kr - 41,213 kr | 1309 I lager |
5.354 in
136.0 mm
|
Rektangulär
|
Svart
|
PA
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,4399 kr - 24,9332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.724 in
120.0 mm
|
Rektangulär
|
Svart
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 70,316 kr - 109,3804 kr | 776 I lager |
3.661 in
93.0 mm
|
Rektangulär
|
Svart
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 17,429 kr - 19,3656 kr | 92 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
Rektangulär
|
Svart
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 137,8741 kr - 153,1935 kr | 1963 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
Rektangulär
|
Grå
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 74,3247 kr - 82,583 kr | 2523 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
Rektangulär
|
Svart
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 153,3464 kr - 170,3849 kr | 28 I lager |
7.362 in
187.0 mm
|
Rektangulär
|
Svart
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 108,2475 kr - 120,275 kr | 950 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
Rektangulär
|
Grå
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 89,6077 kr - 99,5641 kr | 933 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
Rektangulär
|
Svart
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 21,9942 kr - 34,2131 kr | 1060 I lager |
3.661 in
93.0 mm
|
Rektangulär
|
Svart
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta