Meny Sök

Infällda kompressionslås

I lager

Infällda kompressionslås finns med antingen 0-24 mm eller 24-26 mm ställbart grepp. De levereras antingen med lika låsning (5333), olika låsning eller utan lås och är försedda med 2 nycklar per lås. De är lämpliga för en paneltjocklek på upp till 2 mm och består av en estetiskt tilltalande infälld handtagsdesign.

Serienummer: SR5090

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Längd, framsidan Trigger-typ Totallängd Låsmekanism Bredd på framsida Storleksområde, monteringshål Låsområde Köp
87,5669 kr - 136,2152 kr 41 I lager
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
245,5765 kr - 343,807 kr Fråga angående leveranstidhär
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
89,5327 kr - 139,273 kr 40 I lager
93.0 mm
109.0 mm
Låsande
35.0 mm
132,4607 kr - 206,05 kr 39 I lager
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
139,4235 kr - 216,881 kr 19 I lager
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
259,1181 kr - 443,204 kr 47 I lager
109.0 mm
125.0 mm
CH751
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
71,8411 kr - 111,7528 kr 17 I lager
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
69,1294 kr - 107,5347 kr 404 I lager
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
157,1147 kr - 244,4007 kr 19 I lager
89.0 mm
I nivå
109.0 mm
CH751
35.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
169,8324 kr - 237,7654 kr 28 I lager
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
176,7855 kr - 247,4997 kr 192 I lager
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
176,7855 kr - 247,4997 kr 137 I lager
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
Kompressionslås med hävstång 93.0 mm 35.0 mm

20064402

Prisintervall
136,2152 kr - 87,5669 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Längd, framsidan
    93.0 mm
  • Bredd på framsida
    35.0 mm
  • Totallängd
    109.0 mm
  • Låsmekanism
    Keyed Alike (5333)
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås med hävstång 93.0 mm 35.0 mm

20064419

Prisintervall
343,807 kr - 245,5765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, framsidan
    93.0 mm
  • Bredd på framsida
    35.0 mm
  • Totallängd
    109.0 mm
  • Låsmekanism
    Keyed Alike (5333)
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås med hävstång 93.0 mm 35.0 mm Svart

20060022

Prisintervall
139,273 kr - 89,5327 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Längd, framsidan
    93.0 mm
  • Bredd på framsida
    35.0 mm
  • Totallängd
    109.0 mm
  • Låsmekanism
    Låsande
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås med hävstång 110.0 mm 50.0 mm Svart

20074357

Prisintervall
206,05 kr - 132,4607 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Längd, framsidan
    110.0 mm
  • Bredd på framsida
    50.0 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    34.5 - 89.5 mm
  • Låsområde
    51.0 - 63.0 mm
  • Totallängd
    125.0 mm
Kompressionslås med hävstång 110.0 mm 50.0 mm Svart

20074340

Prisintervall
216,881 kr - 139,4235 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Längd, framsidan
    110.0 mm
  • Bredd på framsida
    50.0 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    34.5 - 89.5 mm
  • Låsområde
    36.0 - 48.0 mm
  • Totallängd
    125.0 mm
Kompressionslås med hävstång 109.0 mm 50.0 mm Svart

20074326

Prisintervall
443,204 kr - 259,1181 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Längd, framsidan
    109.0 mm
  • Bredd på framsida
    50.0 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    34.5 - 89.5 mm
  • Låsområde
    36.0 - 48.0 mm
  • Totallängd
    125.0 mm
Kompressionslås med hävstång 93.0 mm 35.0 mm Svart

20060077

Prisintervall
111,7528 kr - 71,8411 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Längd, framsidan
    93.0 mm
  • Bredd på framsida
    35.0 mm
  • Totallängd
    109.0 mm
  • Låsmekanism
    No
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås med hävstång 109.0 mm Zinklegering

20060060

Prisintervall
107,5347 kr - 69,1294 kr

Lagernivåer
404 I lager
Egenskaper
  • Längd, framsidan
    93.0 mm
  • Bredd på framsida
    35.0 mm
  • Totallängd
    109.0 mm
  • Låsmekanism
    No
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås med hävstång 89.0 mm 35.0 mm Svart

20125905

Prisintervall
244,4007 kr - 157,1147 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Längd, framsidan
    89.0 mm
  • Bredd på framsida
    35.0 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    34.5 - 89.5 mm
  • Låsområde
    51.0 - 63.0 mm
  • Totallängd
    109.0 mm
Kompressionslås med hävstång 93.0 mm 35.0 mm Svart

20121358

Prisintervall
237,7654 kr - 169,8324 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Längd, framsidan
    93.0 mm
  • Bredd på framsida
    35.0 mm
  • Totallängd
    109.0 mm
  • Låsmekanism
    Keyed Different
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås med hävstång 93.0 mm 35.0 mm Svart

20121334

Prisintervall
247,4997 kr - 176,7855 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • Längd, framsidan
    93.0 mm
  • Bredd på framsida
    35.0 mm
  • Totallängd
    109.0 mm
  • Låsmekanism
    Keyed Alike (5333)
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås med hävstång 93.0 mm 35.0 mm Svart

20121341

Prisintervall
247,4997 kr - 176,7855 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • Längd, framsidan
    93.0 mm
  • Bredd på framsida
    35.0 mm
  • Totallängd
    109.0 mm
  • Låsmekanism
    Keyed Different
  • Commodity Code
    8301300000