Meny Sök

Insatsgänga - mässing

I lager

Insatsgängor av mässing, krymper gängade och genomgående hål till mindre gängstorlekar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
17 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
Fråga angående leveranstidhär
M50 x M40
1928 I lager
M16 x M12
Fråga angående leveranstidhär
M40 x 20
10 I lager
M63 x M50
100 I lager
M25 x M16
Fråga angående leveranstidhär
M32 x M25
50 I lager
M20 x M16
Fråga angående leveranstidhär
M40 x M32
688 I lager
M25 x 20
Fråga angående leveranstidhär
M20 x M12
50 I lager
M40 x M25
Fråga angående leveranstidhär
M63 x M32
Fråga angående leveranstidhär
M50 x M25
Fråga angående leveranstidhär
M63 x M40
Fråga angående leveranstidhär
M32 x M16
Fråga angående leveranstidhär
M32 x M20
Fråga angående leveranstidhär
M50 x M32
Reducerare M50 x 1.5 M40 x 1.5 55.0 mm Mässing

10208359


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M40 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M50 x 1.5
  • Gängstorlek
    M50 x M40
Reducerare M16 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm Mässing

10208229


Lagernivåer
1928 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M12 x 1.5
  • Pris/st. inkl. Moms
    218.0378 SEK
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M16 x 1.5
Reducerare M40 x 1.5 M20 x 1.5 46.0 mm Mässing

10208304


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M40 x 1.5
  • Gängstorlek
    M40 x 20
Reducerare M63 x 1.5 M50 x 1.5 68.0 mm Mässing

10208380


Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M50 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M63 x 1.5
  • Gängstorlek
    M63 x M50
Reducerare M25 x 1.5 M16 x 1.5 29.0 mm Mässing

10208250


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M25 x 1.5
  • Gängstorlek
    M25 x M16
Reducerare M32 x 1.5 M25 x 1.5 36.0 mm Mässing

10208298


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M32 x 1.5
  • Gängstorlek
    M32 x M25
Reducerare M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm Mässing

10208243


Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M16 x 1.5
  • Pris/st. inkl. Moms
    60.3628 SEK
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M20 x 1.5
Reducerare M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm Mässing

10208328


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M40 x 1.5
  • Gängstorlek
    M40 x M32
Reducerare M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm Mässing

10208267


Lagernivåer
688 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M20 x 1.5
  • Pris/st. inkl. Moms
    124.384 SEK
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M25 x 1.5
Reducerare M20 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm Mässing

10208236


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M12 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M20 x 1.5
  • Gängstorlek
    M20 x M12
Reducerare M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm Mässing

10208311


Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M40 x 1.5
  • Gängstorlek
    M40 x M25
Reducerare M63 x 1.5 M32 x 1.5 68.0 mm Mässing

10208366


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M63 x 1.5
  • Gängstorlek
    M63 x M32
Reducerare M50 x 1.5 M25 x 1.5 55.0 mm Mässing

10208335


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M50 x 1.5
  • Gängstorlek
    M50 x M25
Reducerare M63 x 1.5 M40 x 1.5 68.0 mm Mässing

10208373


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M40 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M63 x 1.5
  • Gängstorlek
    M63 x M40
Reducerare M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm Mässing

10208274


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M32 x 1.5
  • Gängstorlek
    M32 x M16
Reducerare M32 x 1.5 M20 x 1.5 36.0 mm Mässing

10208281


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M32 x 1.5
  • Gängstorlek
    M32 x M20
Reducerare M50 x 1.5 M32 x 1.5 55.0 mm Mässing

10208342


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Innergängans storlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    7419809099
  • Yttergängans storlek
    M50 x 1.5
  • Gängstorlek
    M50 x M32