Meny Sök

Isoleringshylsor

I lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav.
  • De är självsmörjande, samt är korrosions- och nötningsbeständiga.
  • Användning av isoleringshylsor i fuktiga miljöer bör undvikas.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
356 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänshöjd Minsta ytterdiameter Färg Material Längd under huvudet Maximal ytterdiameter Köp
0,4233 kr - 0,5226 kr 999 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,4367 kr - 0,5392 kr 8480 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,3404 kr - 0,4203 kr 3000 I lager
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,4242 kr - 0,5236 kr 4000 I lager
2.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,4116 kr - 0,5081 kr 18856 I lager
2.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,3945 kr - 0,487 kr 2000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,2962 kr - 0,3658 kr 87 I lager
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,4017 kr - 0,4959 kr 14182 I lager
2.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,3404 kr - 0,4203 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,3458 kr - 0,4269 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,4431 kr - 0,547 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,4233 kr - 0,5226 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,4431 kr - 0,547 kr 68995 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,4548 kr - 0,5614 kr 1686 I lager
2.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,4017 kr - 0,4959 kr 14238 I lager
2.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,2962 kr - 0,3658 kr 440880 I lager
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,2962 kr - 0,3658 kr 4056 I lager
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,4548 kr - 0,5614 kr 694 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,4431 kr - 0,547 kr 495 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
0,426 kr - 0,5259 kr 37758 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
  • av 18
Isoleringshylsor Nylon 6/6

10331569

Prisintervall
0,5226 kr - 0,4233 kr

Lagernivåer
999 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.8 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor Nylon 6/6

10331613

Prisintervall
0,5392 kr - 0,4367 kr

Lagernivåer
8480 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    15.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.1 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor 3.1 mm Nylon 6/6

10331330

Prisintervall
0,4203 kr - 0,3404 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
Isoleringshylsor 6.1 mm Nylon 6/6

10331453

Prisintervall
0,5236 kr - 0,4242 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
Isoleringshylsor 5.1 mm Nylon 6/6

10331422

Prisintervall
0,5081 kr - 0,4116 kr

Lagernivåer
18856 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    7.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
Isoleringshylsor Nylon 6/6

10331507

Prisintervall
0,487 kr - 0,3945 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.8 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.3 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor 2.1 mm Nylon 6/6

10331323

Prisintervall
0,3658 kr - 0,2962 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    5.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    2.1 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
Isoleringshylsor 6.1 mm Nylon 6/6

10331460

Prisintervall
0,4959 kr - 0,4017 kr

Lagernivåer
14182 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    10.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
Isoleringshylsor 3.1 mm Nylon 6/6

10331354

Prisintervall
0,4203 kr - 0,3404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    10.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
Isoleringshylsor 5.1 mm Nylon 6/6

10331392

Prisintervall
0,4269 kr - 0,3458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
Isoleringshylsor Nylon 6/6

10331606

Prisintervall
0,547 kr - 0,4431 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    15.9 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor Nylon 6/6

10331576

Prisintervall
0,5226 kr - 0,4233 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor Nylon 6/6

10331590

Prisintervall
0,547 kr - 0,4431 kr

Lagernivåer
68995 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    12.7 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor 8.1 mm Nylon 6/6

10331484

Prisintervall
0,5614 kr - 0,4548 kr

Lagernivåer
1686 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Flänshöjd
    2.5 mm
Isoleringshylsor 6.1 mm Nylon 6/6

10331446

Prisintervall
0,4959 kr - 0,4017 kr

Lagernivåer
14238 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
Isoleringshylsor 2.1 mm Nylon 6/6

10331309

Prisintervall
0,3658 kr - 0,2962 kr

Lagernivåer
440880 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    2.1 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
Isoleringshylsor 2.1 mm Nylon 6/6

10331316

Prisintervall
0,3658 kr - 0,2962 kr

Lagernivåer
4056 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    2.1 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
Isoleringshylsor Nylon 6/6

10331545

Prisintervall
0,5614 kr - 0,4548 kr

Lagernivåer
694 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    12.7 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.1 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.6 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor Nylon 6/6

10331583

Prisintervall
0,547 kr - 0,4431 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    9.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor Nylon 6/6

10331514

Prisintervall
0,5259 kr - 0,426 kr

Lagernivåer
37758 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    8.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad