Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.
Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.
Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.
Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.
Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Flänshöjd | Flänsens ytterdiameter | Material | Basens höjd | Innerdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Ytterdiameter, bas | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10187821 | 0,438 kr - 0,5408 kr | 10181 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,3305 kr - 0,4081 kr | 2071 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
10187845 | 2,7889 kr - 5,1037 kr | 6380 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0,5342 kr - 0,6596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
10184073 | 0,3891 kr - 0,4803 kr | 35178 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,3069 kr - 0,3789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
PA
|
0.016 in
0.4 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
#2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4329 kr - 0,5343 kr | 32759 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
1,866 kr - 2,3037 kr | 2702 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
PA
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
M14. 9/16
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
0,2386 kr - 0,2947 kr | 111898 I lager |
0.055 in
1.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
PA
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
0,1889 kr - 0,2331 kr | 13736 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
M4.2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,334 kr - 0,4123 kr | 5960 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1/8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2815 kr - 0,3475 kr | 3417 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3617 kr - 0,4466 kr | 5247 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,39 kr - 0,4815 kr | 1457 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
PA
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,3439 kr - 0,4245 kr | 35403 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2439 kr - 0,3011 kr | 2985 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
#8. M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,222 kr - 0,2742 kr | 2940 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
M4.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6355 kr - 0,7846 kr | 1420 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10. 3/8
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
0,2475 kr - 0,3055 kr | 93785 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,2684 kr - 0,3314 kr | 1968 I lager |
|
|
PA
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta