Meny Sök

Isoleringshylsor

I lager

Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.

Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.

Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.

Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.

Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
356 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänshöjd Flänsens ytterdiameter Material Basens höjd Innerdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Ytterdiameter, bas Köp
2,0395 kr - 2,5278 kr 1692 I lager
1.7 mm
13.0 mm
PA
1.6 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
0,9502 kr - 1,0558 kr 3000 I lager
1.6 mm
10.1 mm
PA
2.4 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
2,1427 kr - 2,2581 kr 1500 I lager
1.2 mm
7.4 mm
PA
6.4 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
1,623 kr - 2,1018 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
8.7 mm
PA
6.4 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
3,7839 kr - 3,7839 kr 1892 I lager
1.0 mm
5.5 mm
Nylon
0.8 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.4 mm
3,3469 kr - 3,4787 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
7.0 mm
PA6 GF25%
4.0 mm
2.6 mm
M2
3.5 mm
1,623 kr - 2,0635 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
6.4 mm
PA
2.1 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.6 mm
2,1831 kr - 2,9353 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
15.7 mm
PA
4.7 mm
8.1 mm
M8
9.1 mm
2,6619 kr - 2,8067 kr 33 I lager
1.7 mm
13.0 mm
PA
9.5 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
2,3555 kr - 2,3985 kr 14818 I lager
1.3 mm
5.9 mm
PA6 GF25%
1.2 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
1,623 kr - 1,8671 kr 5189 I lager
1.6 mm
8.7 mm
PA
1.6 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
2,0155 kr - 2,1495 kr 3540 I lager
1.2 mm
6.0 mm
PA
4.7 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
1,6207 kr - 1,7261 kr Fråga angående leveranstidhär
2.6 mm
8.0 mm
PA6 GF25%
1.6 mm
2.6 mm
M2
4.5 mm
13,1276 kr - 13,1276 kr Fråga angående leveranstidhär
2.1 mm
30.0 mm
PA
13.9 mm
20.0 mm
24.0 mm
10134825 3,5045 kr - 3,5045 kr 23998 I lager
1.9 mm
11.9 mm
PA
8.9 mm
6.1 mm
9.1 mm
4,5099 kr - 4,6966 kr 1000 I lager
4.5 mm
25.0 mm
PA6 GF25%
3.5 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
1,623 kr - 2,0875 kr 6938 I lager
1.6 mm
10.1 mm
PA
3.2 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
2,075 kr - 2,2022 kr 10200 I lager
1.2 mm
7.4 mm
PA
1.6 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
1,623 kr - 2,0875 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
6.0 mm
PA
9.5 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
1,623 kr - 2,2364 kr 4220 I lager
1.7 mm
13.0 mm
PA
0.8 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
  • av 18
Isoleringshylsor 6.6 mm 13.0 mm 3.3 mm PA

10016527

Prisintervall
2,5278 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
1692 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.7 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Isoleringshylsor 5.1 mm 10.1 mm 4.0 mm PA

10016145

Prisintervall
1,0558 kr - 0,9502 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.6 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.1 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
Isoleringshylsor 3.6 mm 7.4 mm 6.4 mm PA

10016305

Prisintervall
2,2581 kr - 2,1427 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.3 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.4 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
Isoleringshylsor 4.4 mm 8.7 mm 8.0 mm PA

10016381

Prisintervall
2,1018 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    8.7 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
Isoleringshylsor 2.9 mm 5.5 mm 0.8 mm Nylon

10161111

Prisintervall
3,7839 kr - 3,7839 kr

Lagernivåer
1892 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    0.8 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.4 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    5.5 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Isoleringshylsor 2.6 mm 7.0 mm PA6 GF25%

10160992

Prisintervall
3,4787 kr - 3,3469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.5 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
Isoleringshylsor 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm PA

10016268

Prisintervall
2,0635 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.1 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.6 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Isoleringshylsor 8.1 mm 15.7 mm 6.4 mm PA

10016541

Prisintervall
2,9353 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.1 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    15.7 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
Isoleringshylsor 6.6 mm 13.0 mm 11.2 mm PA

10016503

Prisintervall
2,8067 kr - 2,6619 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    9.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.7 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Isoleringshylsor 3.0 mm 5.9 mm PA6 GF25%

10160930

Prisintervall
2,3985 kr - 2,3555 kr

Lagernivåer
14818 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.5 mm
  • Flänshöjd
    1.3 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    5.9 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
Isoleringshylsor 4.4 mm 8.7 mm 1.6 mm PA

10016428

Prisintervall
1,8671 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
5189 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    8.7 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
Isoleringshylsor 2.9 mm 6.0 mm 5.9 mm PA

10016206

Prisintervall
2,1495 kr - 2,0155 kr

Lagernivåer
3540 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.7 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Isoleringshylsor 2.6 mm 8.0 mm PA6 GF25%

10160985

Prisintervall
1,7261 kr - 1,6207 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.5 mm
  • Flänshöjd
    2.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
Isoleringshylsor 20.0 mm 30.0 mm 16.0 mm PA

10138014

Prisintervall
13,1276 kr - 13,1276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    13.9 mm
  • Ytterdiameter, bas
    24.0 mm
  • Flänshöjd
    2.1 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    20.0 mm
Isoleringshylsor 6.1 mm 11.9 mm 11.0 mm PA

10134825

Prisintervall
3,5045 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
23998 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.9 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.1 mm
  • Flänshöjd
    1.9 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    11.9 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
Isoleringshylsor 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

10161067

Prisintervall
4,6966 kr - 4,5099 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    13.0 mm
  • Flänshöjd
    4.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
Isoleringshylsor 5.1 mm 10.1 mm 4.8 mm PA

10016152

Prisintervall
2,0875 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
6938 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.6 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.1 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
Isoleringshylsor 3.6 mm 7.4 mm 2.8 mm PA

10016343

Prisintervall
2,2022 kr - 2,075 kr

Lagernivåer
10200 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.3 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.4 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
Isoleringshylsor 2.9 mm 6.0 mm 10.7 mm PA

10016237

Prisintervall
2,0875 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    9.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.7 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Isoleringshylsor 6.6 mm 13.0 mm 2.4 mm PA

10016497

Prisintervall
2,2364 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
4220 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    0.8 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.7 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    6.6 mm