Meny Sök

Isoleringshylsor

I lager

Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.

Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.

Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.

Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.

Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
356 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänshöjd Flänsens ytterdiameter Material Basens höjd Innerdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Ytterdiameter, bas Köp
1,6315 kr - 2,1056 kr 454 I lager
2.0 mm
25.0 mm
PA
2.0 mm
12.2 mm
13.8 mm
0,9795 kr - 1,3659 kr 10112 I lager
2.0 mm
10.0 mm
PA
10.0 mm
4.1 mm
5.2 mm
1,0341 kr - 1,4362 kr 21992 I lager
3.0 mm
12.0 mm
PA
2.0 mm
6.2 mm
6.5 mm
1,0341 kr - 1,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
12.0 mm
PA
1.0 mm
6.1 mm
7.9 mm
1,0614 kr - 1,4793 kr 26650 I lager
1.0 mm
12.0 mm
PA
4.0 mm
6.2 mm
6.5 mm
0,968 kr - 1,3486 kr 3448 I lager
1.5 mm
18.0 mm
PA
2.0 mm
3.1 mm
M3
10.9 mm
1,9661 kr - 1,9661 kr 17000 I lager
2.0 mm
12.0 mm
PA
2.9 mm
5.0 mm
9.0 mm
0,8991 kr - 1,2567 kr 423 I lager
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
3.1 mm
7.9 mm
0,8991 kr - 1,2567 kr 21 I lager
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
3.1 mm
6.9 mm
1,0369 kr - 1,4506 kr 7756 I lager
1.5 mm
18.0 mm
PA
2.0 mm
4.2 mm
11.9 mm
1,0642 kr - 1,4793 kr 400 I lager
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
6.2 mm
#12. M6
7.9 mm
1,0341 kr - 1,6373 kr 12 I lager
0.5 mm
12.0 mm
PA
1.0 mm
6.2 mm
M6
6.5 mm
2,2363 kr - 3,6994 kr 3531 I lager
1.6 mm
10.1 mm
PA
6.4 mm
5.1 mm
M5
10.1 mm
1,2826 kr - 1,6661 kr 7249 I lager
1.5 mm
18.0 mm
PA
2.0 mm
10.2 mm
11.9 mm
3,4164 kr - 3,4164 kr 12882 I lager
1.0 mm
6.2 mm
PA
10.0 mm
3.1 mm
4.0 mm
1,0369 kr - 1,4506 kr 6330 I lager
1.5 mm
18.0 mm
PA
2.0 mm
4.2 mm
M4
10.9 mm
3,562 kr - 3,6338 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
8.7 mm
PA
6.4 mm
4.4 mm
M4
5.2 mm
1,5368 kr - 1,9964 kr 2012 I lager
1.5 mm
19.0 mm
PA
2.0 mm
10.2 mm
M12
12.9 mm
1,1447 kr - 1,5942 kr 20 I lager
1.5 mm
18.0 mm
PA
2.0 mm
6.1 mm
M6
10.8 mm
0,4329 kr - 0,5343 kr 32759 I lager
0.8 mm
9.5 mm
PA
1.6 mm
4.3 mm
#8. M4
4.9 mm
  • av 18
Isoleringsbricka 12.2 mm 25.0 mm 2.0 mm PA

10055144

Prisintervall
2,1056 kr - 1,6315 kr

Lagernivåer
454 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    13.8 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    12.2 mm
Isoleringshylsor 4.1 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10229293

Prisintervall
1,3659 kr - 0,9795 kr

Lagernivåer
10112 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    10.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    4.1 mm
Isoleringshylsor 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

10229026

Prisintervall
1,4362 kr - 1,0341 kr

Lagernivåer
21992 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.5 mm
  • Flänshöjd
    3.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Isoleringshylsor 6.1 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10098882

Prisintervall
1,6373 kr - 1,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
Isoleringshylsor 6.2 mm 12.0 mm 5.0 mm PA

10228944

Prisintervall
1,4793 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
26650 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.5 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Isoleringsbricka 3.1 mm 18.0 mm 3.5 mm PA

10117040

Prisintervall
1,3486 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
3448 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    10.9 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
Isoleringshylsor 5.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10185940

Prisintervall
1,9661 kr - 1,9661 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.9 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.0 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
Isoleringsbricka 3.1 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10054918

Prisintervall
1,2567 kr - 0,8991 kr

Lagernivåer
423 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
Isoleringsbricka 3.1 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10054901

Prisintervall
1,2567 kr - 0,8991 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.9 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
Isoleringsbricka 4.2 mm 18.0 mm 3.5 mm PA

10054987

Prisintervall
1,4506 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
7756 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    11.9 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
Isoleringsbricka 6.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10117088

Prisintervall
1,4793 kr - 1,0642 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Isoleringshylsor 6.2 mm 12.0 mm 4.5 mm PA

10133804

Prisintervall
1,6373 kr - 1,0341 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.5 mm
  • Flänshöjd
    0.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Isoleringshylsor 5.1 mm 10.1 mm 7.9 mm PA

10110744

Prisintervall
3,6994 kr - 2,2363 kr

Lagernivåer
3531 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    10.1 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.1 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
Isoleringsbricka 10.2 mm 18.0 mm 3.5 mm PA

10055137

Prisintervall
1,6661 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
7249 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    11.9 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
Isoleringshylsor 3.1 mm 6.2 mm 10.0 mm PA

10072905

Prisintervall
3,4164 kr - 3,4164 kr

Lagernivåer
12882 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    10.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.0 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.2 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
Isoleringshylsor 4.2 mm 18.0 mm 3.5 mm PA

10117057

Prisintervall
1,4506 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
6330 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    10.9 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
Isoleringshylsor 4.4 mm 8.7 mm 8.0 mm PA

10110799

Prisintervall
3,6338 kr - 3,562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    8.7 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
Isoleringsbricka 10.2 mm 19.0 mm 3.5 mm PA

10117101

Prisintervall
1,9964 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
2012 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    12.9 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
Isoleringsbricka 6.1 mm 18.0 mm 3.5 mm PA

10117095

Prisintervall
1,5942 kr - 1,1447 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    10.8 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
Isoleringshylsor 4.3 mm 9.5 mm 1.6 mm PA

10334379

Prisintervall
0,5343 kr - 0,4329 kr

Lagernivåer
32759 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.9 mm
  • Flänshöjd
    0.8 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm