Meny Sök

Isoleringshylsor

I lager

Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.

Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.

Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.

Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.

Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
356 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänshöjd Flänsens ytterdiameter Material Basens höjd Innerdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Ytterdiameter, bas Köp
0,4951 kr - 0,6112 kr 248 I lager
1.5 mm
15.8 mm
PA
7.9 mm
10.0 mm
12.7 mm
0,4433 kr - 0,5473 kr 44385 I lager
1.5 mm
15.8 mm
PA
4.7 mm
6.4 mm
8.1 mm
1,0143 kr - 1,2522 kr Fråga angående leveranstidhär
3.1 mm
22.2 mm
PA
9.5 mm
12.9 mm
16.0 mm
0,8446 kr - 1,0429 kr Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
18.0 mm
PA
10.6 mm
10.6 mm
11.9 mm
0,8227 kr - 1,0158 kr Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
24.0 mm
PA
13.5 mm
10.3 mm
11.9 mm
0,5342 kr - 0,6596 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7 mm
19.0 mm
PA
2.0 mm
10.9 mm
12.7 mm
0,3943 kr - 0,4868 kr 1000 I lager
2.0 mm
16.0 mm
PA
10.0 mm
10.0 mm
11.9 mm
0,4635 kr - 0,5721 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
11.8 mm
PA
3.1 mm
6.4 mm
1/4. M6
7.9 mm
0,4635 kr - 0,5721 kr 7873 I lager
1.5 mm
12.8 mm
PA
2.3 mm
6.5 mm
8.7 mm
0,4635 kr - 0,5721 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
12.4 mm
PA
0.8 mm
4.9 mm
#8
7.8 mm
0,4635 kr - 0,5721 kr 12000 I lager
0.8 mm
11.1 mm
PA
3.5 mm
3.4 mm
6.3 mm
2,1668 kr - 2,6752 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
22.2 mm
PA
6.3 mm
14.2 mm
1/2. M13
19.0 mm
0,4179 kr - 0,516 kr 3020 I lager
2.5 mm
14.2 mm
PA
8.0 mm
8.1 mm
M8
10.0 mm
0,424 kr - 0,5235 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
15.7 mm
PA
3.1 mm
8.1 mm
5/16. M8
9.1 mm
0,3305 kr - 0,4081 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
6.2 mm
PA
4.0 mm
3.1 mm
M3
4.0 mm
0,3996 kr - 0,4933 kr 18856 I lager
2.0 mm
10.2 mm
PA
7.0 mm
5.1 mm
M5
7.0 mm
0,2876 kr - 0,3551 kr 445880 I lager
1.0 mm
4.2 mm
PA
2.1 mm
M2
3.0 mm
0,4302 kr - 0,5311 kr 69495 I lager
1.5 mm
13.0 mm
PA
12.7 mm
6.6 mm
1/4. M6
7.9 mm
0,383 kr - 0,4729 kr 2000 I lager
1.1 mm
7.3 mm
PA
4.7 mm
3.5 mm
#6. M3.5
4.3 mm
0,3996 kr - 0,4933 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
10.2 mm
PA
5.0 mm
5.1 mm
M5
7.0 mm
  • av 18
Isoleringshylsor 10.0 mm 15.8 mm 8 mm PA

10334690

Prisintervall
0,6112 kr - 0,4951 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    7.9 mm
  • Ytterdiameter, bas
    12.7 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    15.8 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
Isoleringshylsor 6.4 mm 15.8 mm 4.7 mm PA

10334522

Prisintervall
0,5473 kr - 0,4433 kr

Lagernivåer
44385 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    8.1 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    15.8 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
Isoleringshylsor 12.9 mm 22.2 mm 3.2 mm PA

10334829

Prisintervall
1,2522 kr - 1,0143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    9.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    16.0 mm
  • Flänshöjd
    3.1 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    12.9 mm
Isoleringshylsor 10.6 mm 18.0 mm 1.9 mm PA

10334706

Prisintervall
1,0429 kr - 0,8446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    10.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    11.9 mm
  • Flänshöjd
    1.9 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
Isoleringshylsor 10.3 mm 24.0 mm 2 mm PA

10334867

Prisintervall
1,0158 kr - 0,8227 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    13.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    11.9 mm
  • Flänshöjd
    1.9 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    24.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
Isoleringshylsor 10.9 mm 19.0 mm 12.7 mm PA

10334737

Prisintervall
0,6596 kr - 0,5342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    12.7 mm
  • Flänshöjd
    4.7 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    10.9 mm
Isoleringshylsor 10.0 mm 16.0 mm 2 mm PA

10334614

Prisintervall
0,4868 kr - 0,3943 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    10.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    11.9 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
Isoleringshylsor 6.4 mm 11.8 mm 3.2 mm PA

10334676

Prisintervall
0,5721 kr - 0,4635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.1 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.1 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    11.8 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
Isoleringshylsor 6.5 mm 12.8 mm 2.4 mm PA

10334553

Prisintervall
0,5721 kr - 0,4635 kr

Lagernivåer
7873 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.3 mm
  • Ytterdiameter, bas
    8.7 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.8 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
Isoleringshylsor 4.9 mm 12.4 mm 0.8 mm PA

10334577

Prisintervall
0,5721 kr - 0,4635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    0.8 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.8 mm
  • Flänshöjd
    0.8 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.4 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
Isoleringshylsor 3.4 mm 11.1 mm 0.8 mm PA

10334492

Prisintervall
0,5721 kr - 0,4635 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.3 mm
  • Flänshöjd
    0.8 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
Isoleringshylsor 14.2 mm 22.2 mm 8 mm PA

10334881

Prisintervall
2,6752 kr - 2,1668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.3 mm
  • Ytterdiameter, bas
    19.0 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    14.2 mm
Bussning med fläns 8.1 mm 14.2 mm 8.0 mm PA

10184097

Prisintervall
0,516 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
3020 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    10.0 mm
  • Flänshöjd
    2.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    14.2 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
Isoleringshylsor 8.1 mm 15.7 mm 3.2 mm PA

10331613

Prisintervall
0,5235 kr - 0,424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.1 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.1 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    15.7 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
Isoleringshylsor 3.1 mm 6.2 mm 4.0 mm PA

10331330

Prisintervall
0,4081 kr - 0,3305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.0 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.2 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
Isoleringshylsor 5.1 mm 10.2 mm 7.0 mm PA

10331422

Prisintervall
0,4933 kr - 0,3996 kr

Lagernivåer
18856 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    7.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.0 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.2 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
Isoleringshylsor 2.1 mm 4.2 mm 3.0 mm PA

10331309

Prisintervall
0,3551 kr - 0,2876 kr

Lagernivåer
445880 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter, bas
    3.0 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    4.2 mm
  • Innerdiameter
    2.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor 6.6 mm 13.0 mm 12.7 mm PA

10331590

Prisintervall
0,5311 kr - 0,4302 kr

Lagernivåer
69495 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    12.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Isoleringshylsor 3.5 mm 7.3 mm 4.7 mm PA

10331507

Prisintervall
0,4729 kr - 0,383 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.3 mm
  • Flänshöjd
    1.1 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.3 mm
  • Innerdiameter
    3.5 mm
Isoleringshylsor 5.1 mm 10.2 mm 5.0 mm PA

10331415

Prisintervall
0,4933 kr - 0,3996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    5.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.0 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.2 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm