Meny Sök

Isoleringshylsor

I lager

Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.

Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.

Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.

Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.

Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
356 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänshöjd Flänsens ytterdiameter Material Basens höjd Innerdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Ytterdiameter, bas Köp
1,623 kr - 2,405 kr 150 I lager
1.6 mm
10.1 mm
PA
0.8 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
1,623 kr - 2,0635 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
6.0 mm
PA
4.0 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
1,623 kr - 2,0635 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
6.0 mm
PA
2.4 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
2,8588 kr - 2,9602 kr 3448 I lager
1.2 mm
4.6 mm
PA
2.4 mm
2.3 mm
#2. M2
3.0 mm
2,0395 kr - 2,6529 kr 1000 I lager
1.7 mm
13.0 mm
PA
12.7 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
1,623 kr - 2,5439 kr 11196 I lager
1.2 mm
7.4 mm
PA
0.8 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
1,623 kr - 2,1018 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
8.7 mm
PA
0.8 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
1,623 kr - 2,0635 kr 7431 I lager
1.6 mm
10.1 mm
PA
1.6 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
2,0114 kr - 2,1384 kr 2418 I lager
1.2 mm
6.0 mm
PA
6.4 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
2,0361 kr - 2,1623 kr 7174 I lager
1.6 mm
10.1 mm
PA
9.5 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
2,0395 kr - 2,6529 kr 13223 I lager
1.7 mm
13.0 mm
PA
6.4 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
0,6951 kr - 0,9695 kr 15106 I lager
1.0 mm
7.5 mm
PA
1.3 mm
3.1 mm
3.5 mm
1,1116 kr - 1,4362 kr 26624 I lager
1.0 mm
12.0 mm
PA
10.0 mm
6.2 mm
7.2 mm
0,4688 kr - 1,085 kr 934 I lager
2.0 mm
9.0 mm
PA6 GF25%
2.0 mm
3.5 mm
M3
6.3 mm
4,1375 kr - 4,3088 kr 19988 I lager
4.5 mm
25.0 mm
PA6 GF25%
8.5 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
2,9252 kr - 3,057 kr 21 I lager
2.0 mm
5.9 mm
PA6 GF25%
0.6 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
1,9677 kr - 2,5422 kr 13493 I lager
0.8 mm
19.0 mm
PA
1.7 mm
8.2 mm
9.4 mm
0,7253 kr - 1,0111 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
10.0 mm
PA
8.0 mm
3.1 mm
3.4 mm
1,0369 kr - 1,4506 kr 9365 I lager
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
5.2 mm
6.9 mm
2,1688 kr - 2,7864 kr 14805 I lager
4.5 mm
25.0 mm
PA
1.4 mm
8.5 mm
13.0 mm
  • av 18
Isoleringshylsor 5.1 mm 10.1 mm 7.9 mm PA

10016107

Prisintervall
2,405 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    0.8 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.6 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.1 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
Isoleringshylsor 2.9 mm 6.0 mm 5.2 mm PA

10016190

Prisintervall
2,0635 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.7 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Isoleringshylsor 2.9 mm 6.0 mm 3.6 mm PA

10016275

Prisintervall
2,0635 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.7 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Isoleringshylsor 2.3 mm 4.6 mm 2.0 mm PA

10016183

Prisintervall
2,9602 kr - 2,8588 kr

Lagernivåer
3448 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.0 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    4.6 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
Isoleringshylsor 6.6 mm 13.0 mm 14.4 mm PA

10016510

Prisintervall
2,6529 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    12.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.7 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Isoleringshylsor 3.6 mm 7.4 mm 0.8 mm PA

10016312

Prisintervall
2,5439 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
11196 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    0.8 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.3 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.4 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
Isoleringshylsor 4.4 mm 8.7 mm 2.4 mm PA

10016398

Prisintervall
2,1018 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    0.8 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    8.7 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
Isoleringshylsor 5.1 mm 10.1 mm 3.2 mm PA

10016138

Prisintervall
2,0635 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
7431 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.6 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.1 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
Isoleringshylsor 2.9 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10016213

Prisintervall
2,1384 kr - 2,0114 kr

Lagernivåer
2418 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.7 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Isoleringshylsor 5.1 mm 10.1 mm 11.1 mm PA

10016114

Prisintervall
2,1623 kr - 2,0361 kr

Lagernivåer
7174 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    9.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.6 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.1 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
Isoleringshylsor 6.6 mm 13.0 mm 8.0 mm PA

10016480

Prisintervall
2,6529 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
13223 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.7 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Isoleringshylsor 3.1 mm 7.5 mm 2.3 mm PA

10229040

Prisintervall
0,9695 kr - 0,6951 kr

Lagernivåer
15106 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.3 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.5 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
Isoleringshylsor 6.2 mm 12.0 mm 11.0 mm PA

10229118

Prisintervall
1,4362 kr - 1,1116 kr

Lagernivåer
26624 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    10.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.2 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Isoleringshylsor 3.5 mm 9.0 mm PA6 GF25%

10161005

Prisintervall
1,085 kr - 0,4688 kr

Lagernivåer
934 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.3 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    9.0 mm
  • Innerdiameter
    3.5 mm
Isoleringshylsor 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

10161081

Prisintervall
4,3088 kr - 4,1375 kr

Lagernivåer
19988 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    13.0 mm
  • Flänshöjd
    4.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
Isoleringshylsor 3.0 mm 5.9 mm PA6 GF25%

10160923

Prisintervall
3,057 kr - 2,9252 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    0.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.5 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    5.9 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
Isoleringshylsor 8.2 mm 19.0 mm 2.5 mm PA

10229187

Prisintervall
2,5422 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
13493 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.4 mm
  • Flänshöjd
    0.8 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
Isoleringshylsor 3.1 mm 10.0 mm 9.0 mm PA

10229255

Prisintervall
1,0111 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.4 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
Isoleringsbricka 5.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10055007

Prisintervall
1,4506 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
9365 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.9 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
Isoleringshylsor 8.5 mm 25.0 mm 10.5 mm PA

10228906

Prisintervall
2,7864 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
14805 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    13.0 mm
  • Flänshöjd
    4.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    8.5 mm