Meny Sök

Isoleringshylsor

I lager

Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.

Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.

Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.

Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.

Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
356 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänshöjd Flänsens ytterdiameter Material Basens höjd Innerdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Ytterdiameter, bas Köp
4,5099 kr - 4,6966 kr 1000 I lager
4.5 mm
25.0 mm
PA6 GF25%
3.5 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
1,623 kr - 1,8671 kr 5189 I lager
1.6 mm
8.7 mm
PA
1.6 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
2,7946 kr - 2,9754 kr 19376 I lager
1.6 mm
15.7 mm
PA
6.4 mm
8.1 mm
M8
9.1 mm
2,0395 kr - 2,6529 kr 1067 I lager
1.7 mm
13.0 mm
PA
2.4 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
3,2891 kr - 3,2891 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
7.1 mm
Nylon
0.8 mm
3.0 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,6951 kr - 0,9695 kr 236 I lager
4.0 mm
7.5 mm
PA
2.5 mm
3.1 mm
3.5 mm
0,6951 kr - 0,9695 kr 15106 I lager
1.0 mm
7.5 mm
PA
1.3 mm
3.1 mm
3.5 mm
2,9252 kr - 3,057 kr 21 I lager
2.0 mm
5.9 mm
PA6 GF25%
0.6 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
2,0361 kr - 2,1623 kr 2469 I lager
1.6 mm
10.1 mm
PA
6.4 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
1,623 kr - 2,1449 kr 6111 I lager
1.2 mm
6.0 mm
PA
1.2 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
1,1116 kr - 1,4362 kr 26624 I lager
1.0 mm
12.0 mm
PA
10.0 mm
6.2 mm
7.2 mm
1,8384 kr - 2,3698 kr 15826 I lager
2.3 mm
10.4 mm
PA
2.0 mm
4.1 mm
5.9 mm
0,4688 kr - 1,085 kr 934 I lager
2.0 mm
9.0 mm
PA6 GF25%
2.0 mm
3.5 mm
M3
6.3 mm
2,1839 kr - 3,1361 kr 1000 I lager
1.2 mm
9.4 mm
Nylon
1.3 mm
3.3 mm
#5. M3
6.0 mm
1,3308 kr - 1,4099 kr 364 I lager
0.8 mm
7.0 mm
PA6 GF25%
7.4 mm
3.5 mm
M3
4.9 mm
2,075 kr - 2,2022 kr 48780 I lager
1.2 mm
7.4 mm
PA
2.4 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
6,65 kr - 6,65 kr 3125 I lager
2.0 mm
18.0 mm
PA
6.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
1,9677 kr - 2,5422 kr 13493 I lager
0.8 mm
19.0 mm
PA
1.7 mm
8.2 mm
9.4 mm
0,7875 kr - 0,8825 kr 194 I lager
1.2 mm
6.0 mm
PA
3.2 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,6951 kr - 0,9695 kr 14334 I lager
1.0 mm
7.5 mm
PA
2.5 mm
3.1 mm
3.5 mm
  • av 18
Isoleringshylsor 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

10161067

Prisintervall
4,6966 kr - 4,5099 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    13.0 mm
  • Flänshöjd
    4.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
Isoleringshylsor 4.4 mm 8.7 mm 1.6 mm PA

10016428

Prisintervall
1,8671 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
5189 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    8.7 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
Isoleringshylsor 8.1 mm 15.7 mm 8.0 mm PA

10016558

Prisintervall
2,9754 kr - 2,7946 kr

Lagernivåer
19376 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.1 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    15.7 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
Isoleringshylsor 6.6 mm 13.0 mm 4.0 mm PA

10016534

Prisintervall
2,6529 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
1067 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.7 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Isoleringshylsor 3.0 mm 7.1 mm 0.8 mm Nylon

10161104

Prisintervall
3,2891 kr - 3,2891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    0.8 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.7 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
Isoleringshylsor 3.1 mm 7.5 mm 6.5 mm PA

10228975

Prisintervall
0,9695 kr - 0,6951 kr

Lagernivåer
236 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.5 mm
  • Flänshöjd
    4.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
Isoleringshylsor 3.1 mm 7.5 mm 2.3 mm PA

10229040

Prisintervall
0,9695 kr - 0,6951 kr

Lagernivåer
15106 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.3 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.5 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
Isoleringshylsor 3.0 mm 5.9 mm PA6 GF25%

10160923

Prisintervall
3,057 kr - 2,9252 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    0.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.5 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    5.9 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
Isoleringshylsor 5.1 mm 10.1 mm 8.0 mm PA

10016091

Prisintervall
2,1623 kr - 2,0361 kr

Lagernivåer
2469 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.6 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.1 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
Isoleringshylsor 2.9 mm 6.0 mm 2.4 mm PA

10016244

Prisintervall
2,1449 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
6111 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.7 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Isoleringshylsor 6.2 mm 12.0 mm 11.0 mm PA

10229118

Prisintervall
1,4362 kr - 1,1116 kr

Lagernivåer
26624 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    10.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.2 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Försänkt isoleringsbricka 4.1 mm 10.4 mm 4.3 mm PA

10065846

Prisintervall
2,3698 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
15826 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.9 mm
  • Flänshöjd
    2.3 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.4 mm
  • Innerdiameter
    4.1 mm
Isoleringshylsor 3.5 mm 9.0 mm PA6 GF25%

10161005

Prisintervall
1,085 kr - 0,4688 kr

Lagernivåer
934 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.3 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    9.0 mm
  • Innerdiameter
    3.5 mm
Isoleringshylsor 3.3 mm 9.4 mm 2.5 mm Nylon

10161128

Prisintervall
3,1361 kr - 2,1839 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.3 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.0 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    9.4 mm
  • Innerdiameter
    3.3 mm
Isoleringshylsor 3.5 mm 7.0 mm PA6 GF25%

10161029

Prisintervall
1,4099 kr - 1,3308 kr

Lagernivåer
364 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    7.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.9 mm
  • Flänshöjd
    0.8 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    3.5 mm
Isoleringshylsor 3.6 mm 7.4 mm 23.6 mm PA

10016350

Prisintervall
2,2022 kr - 2,075 kr

Lagernivåer
48780 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.3 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.4 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
Isoleringshylsor 10.0 mm 18.0 mm 8.0 mm PA

10137994

Prisintervall
6,65 kr - 6,65 kr

Lagernivåer
3125 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    13.0 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
Isoleringshylsor 8.2 mm 19.0 mm 2.5 mm PA

10229187

Prisintervall
2,5422 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
13493 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.4 mm
  • Flänshöjd
    0.8 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
Isoleringshylsor 2.9 mm 6.0 mm 4.4 mm PA

10016282

Prisintervall
0,8825 kr - 0,7875 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.7 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Isoleringshylsor 3.1 mm 7.5 mm 3.5 mm PA

10228883

Prisintervall
0,9695 kr - 0,6951 kr

Lagernivåer
14334 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.5 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm