Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.
Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.
Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.
Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.
Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Flänshöjd | Flänsens ytterdiameter | Material | Basens höjd | Innerdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Ytterdiameter, bas | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9163 kr - 0,9752 kr | 5963 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2,4754 kr - 2,6294 kr | 55978 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
PA
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
#2. M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,1058 kr - 2,2293 kr | 2995 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
1,7898 kr - 1,899 kr | 2505 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,5903 kr - 0,6025 kr | 3833 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
4,5196 kr - 4,7041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,7987 kr - 2,9754 kr | 199 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
1,4009 kr - 1,9822 kr | 5394 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
PA
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
3,1454 kr - 3,5045 kr | 10895 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,8832 kr - 2,0165 kr | 2046 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
2,0395 kr - 2,6529 kr | 13223 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2,8588 kr - 2,9602 kr | 3448 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
#2. M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,0361 kr - 2,1623 kr | 7174 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
1,623 kr - 2,0635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
1,623 kr - 2,405 kr | 150 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
PA
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
1,623 kr - 2,0635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
2,0395 kr - 2,6529 kr | 1000 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,623 kr - 2,2364 kr | 4220 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2,0504 kr - 2,0961 kr | 3996 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
1,4506 kr - 1,4506 kr | 68521 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta