Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.
Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.
Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.
Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.
Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Flänshöjd | Flänsens ytterdiameter | Material | Basens höjd | Innerdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Ytterdiameter, bas | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6951 kr - 0,9695 kr | 236 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,3308 kr - 1,4099 kr | 364 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
3,1454 kr - 3,5045 kr | 10895 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,8384 kr - 2,3698 kr | 15826 I lager |
0.091 in
2.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
2,2002 kr - 2,3139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
#2. M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,623 kr - 2,1018 kr | 3835 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
2,075 kr - 2,2022 kr | 48780 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
1,623 kr - 2,1449 kr | 6111 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
6,65 kr - 6,65 kr | 3125 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,3512 kr - 1,743 kr | 1379 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,8316 kr - 0,8316 kr | 34078 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
1,1447 kr - 1,5942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
1,5512 kr - 1,9964 kr | 1660 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
PA
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,3512 kr - 1,743 kr | 3000 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
3,2603 kr - 4,0503 kr | 4409 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,51 kr - 2,51 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,0038 kr - 2,0458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3.5
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
0,6951 kr - 0,9695 kr | 1819 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,7184 kr - 2,8305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
2,8582 kr - 2,9156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
M4
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta